3D-Coverage: Leistung der Signalgeber im Raum entscheidend

Kenngröße des abgedeckten Signalisierungsbereichs erhöht Planungssicherheit

Akustische und optische Signalgeber können das Restrisiko am Arbeitsplatz deutlich verringern. Sie schützen Menschen und Sachwerte jedoch nur dann effektiv, wenn die richtigen Geräte für die Applikation ausgewählt wurden. Eine neue praxisorientierte Darstellungsmethode von Pfannenberg macht erstmals die tatsächliche Leistung von Signalgebern im Raum unter den realen Umgebungsbedingungen der Applikation sichtbar und hilft Planungsverantwortlichen so, Signalisierungslösungen optimal auszulegen.

Die Leistung von Signalgeräten im Raum wird erstmals sichtbar.

Normen und Vorschriften verlangen in vielen sicherheitsrelevanten Bereichen den Einsatz von optischen und/oder akustischen Signalgebern, z.B. in der Brand- und Gasalarmierung sowie der Arbeitsplatz- und Maschinensicherheit. Bislang gibt es in Deutschland keine konkreten Vorgaben hinsichtlich der Effizienz von Signalisierungslösungen. Hersteller machen häufig keine aussagefähigen Angaben zur Leistungsfähigkeit ihrer Produkte. Da sich Signalgeber auf den ersten Blick sehr ähneln und die entsprechenden Produktdatenblätter in der Regel zu wenig Orientierung bieten, wird der Anschaffungspreis in vielen Fällen zum wichtigsten Auswahlkriterium – mit riskanten Folgen.

Diese Gegebenheit führt dazu, dass in vielen Fällen ungeeignete Signalgeber verbaut werden, um den unkonkret formulierten Mindestanforderungen nachzukommen. Das hat häufig Unterdimensionierungen zur Folge, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, oder Überdimensionierungen, die unnötige Mehrkosten verursachen. Die Gefahr dabei: Erst im Ernstfall stellt sich heraus, dass die Leistung der Signalgeber nicht ausreichend ist. Damit riskieren die verantwortlichen Betreiber sowohl die Gesundheit ihrer Mitarbeiter als auch kostspielige Schäden an Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Prozessen.

Leistungsfähigkeit abhängig vom Einsatzort

Je größer die sicherheitsrelevante Funktion eines Signalgebers in der Anwendung ist, desto wichtiger ist der tatsächlich abgedeckte Signalisierungsbereich. Insbesondere in der Alarmierung kann dieser von entscheidender, teils sogar lebenswichtiger Bedeutung sein. Da es heute mit der zunehmenden Reizüberflutung aufgrund der Vielzahl an Betriebssignalen am Arbeitsplatz für Mitarbeiter aber immer schwieriger wird, Alarmsignale klar wahrzunehmen und korrekt einzuordnen, wird die sorgfältige Auswahl der Signalisierungslösung noch wichtiger.

Nicht jeder Signalgeber erfüllt die Kriterien eines Alarmierungsgerätes. Um den passenden Signalgeber auswählen zu können, müssen in der Planungsphase unbedingt die Umgebungsbedingungen am Einsatzort berücksichtigt werden. Denn jeder Raum stellt andere Anforderungen: Faktoren wie die Größe oder architektonische Beschaffenheit des Raumes, die Lichtsituation, der zu verwendende Signalton, der Störschallpegel oder die Art und Position der Arbeitsplätze im Raum beeinflussen maßgeblich die Leistungsanforderungen von Signalgebern.

3D-Coverage deckt versteckte Leistungsunterschiede bei akustischen Signalgebern auf.

Mit „3D-Coverage“ präsentiert Pfannenberg als erster Hersteller eine praxisorientierte Darstellungsmethode für die effektive Leistung von akustischen und optischen Signalgebern im Raum. 3D-Coverage liefert einen Wert, der über die herkömmlichen Angaben auf technischen Datenblättern hinausgeht. So wird beispielsweise der Signalisierungsbereich von akustischen Signalgebern stets unter Berücksichtigung von Störschall dB(A) und Signalton (z.B. DIN-Ton) ermittelt. Er wird angegeben durch die Höhe, Breite und Länge des signalisierten Raumes. Mithilfe des kostenlosen Online-Planungstools, der Pfannenberg Sizing Software (PSS) lassen sich außerdem individuelle Werte berechnen.

Versteckte Unterschiede werden sichtbar

Pfannenberg 3D Coverage deckt bislang nicht erkennbare Leistungsunterschiede auf. Beispielsweise erzielt jeder akustische Schallgeber je nach Abstrahlwinkel zur Schallquelle unterschiedliche Schalldruckpegel. Diese Pegel sind in der Regel frontal zum Gerät (90°) am höchsten und nehmen zu den Seiten hin (0°/180°) deutlich ab. Konstruktionsbedingt strahlen viele Schallgeber jedoch nur einigermaßen ausreichend nach vorne und meist nur ungenügend zur Seite und nach unten ab. Ihre Abstrahlcharakteristik sorgt für entsprechend kleine Signalisierungsbereiche. Signalgeber von Pfannenberg verfügen hingegen über einen optimierten Schallaustritt, was eine großflächige Ausbreitung des Schalls ermöglicht.

Die tatsächliche Leistung eines Signalgebers wird unter Angabe von Höhe, Breite und Länge des signalisierten Raumes grafisch anschaulich dargestellt. Hier exemplarisch am Beispiel eines Schallgebers.

Die zur Schallerzeugung verwendete Technologie hat ebenfalls Auswirkungen auf die Effektivität

Bei vielen günstigen Schallgebern kommt die Piezo-Technologie zum Einsatz. Ihre geringe Stromaufnahme macht sie insbesondere in der Brandalarmierung auf dem Papier attraktiv. Betrachtet man jedoch ihre Leistung, so lässt sich ein weitaus geringerer Signalisierungsbereich als bei der elektrodynamischen Schallerzeugung, die bei Signalgebern von Pfannenberg zum Einsatz kommt, feststellen. Setzt man Signalisierungsbereich und Leistungsaufnahme ins Verhältnis, zeigt sich, dass auch der Wirkungsgrad des elektrodynamisch erzeugten Schalls deutlich höher ausfällt als der des piezoelektrisch erzeugten Schalls.

Auch bei optischen Signalgebern kommt es auf mehr an als nur die reine Beleuchtungsstärke an einem Messpunkt. Für die Effektivität sind hier beispielsweise die Gestaltung der Linsen und die verwendete Lichtquelle entscheidend. Auch die Lichtfarbe wird berücksichtigt, da sie Einfluss auf die Raumabdeckungsleistung hat.

Probleme lösen, statt schaffen

Planungen mithilfe des Pfannenberg 3D-Coverage machen die Leistung von Signalgebern unter Berücksichtigung realer Umgebungsbedingungen für jede Applikation und Alarmierungsart sichtbar und vergleichbar – ob für die Brandalarmierung, Maschinen- und Instrumentensicherheit, Gasalarmierung oder für die generelle Sicherheit am Arbeitsplatz. Sicherheitsverantwortliche erhalten so bereits in der Planungsphase verlässliche Informationen über die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Signalgeber für ihre Applikation. Dies gibt auch Aufschluss über die benötigte Anzahl an Signalgebern und ermöglicht so eine optimale Dimensionierung der Anlage.

Und mehr noch: Die Kenngröße erlaubt die genaue Ermittlung der Kosten und des Energieverbrauchs pro Kubikmeter Signalisierungsbereich. Das wirksame Planungsinstrument bietet sicheren Schutz vor Fehldimensionierung, zuverlässige Einhaltung der industriellen Normen und Vorschriften sowie höchste Kosten- und Energieeffizienz.

Nicht zuletzt erhöht Pfannenberg 3D-Coverage die Maschinenverfügbarkeit und reduziert das Unfallrisiko, was wiederum zu einer optimierten Wettbewerbsfähigkeit auf Seiten des Anwenders führt.

PSS – Praktische Planungshilfe

Mit der Pfannenberg Sizing Software (PSS) bietet das Unternehmen ein kostenloses und bedienerfreundliches Instrument, das sofort eine qualifizierte Empfehlung für die optimalen Signalgeräte sowie deren Positionierung liefert. Unter Berücksichtigung individueller Umgebungsbedingungen können Anwender teure Über- sowie gefährliche Unterdimensionierungen bereits in der Planungsphase oder bei Überprüfung der 6 Auslegung vermeiden.

Testen Sie die Pfannenberg Sizing Software hier.

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Technical Report: 3D-Coverage - performance in a given space

  • Englisch
pdf 490 KB Download

Fachbericht: 3D Coverage - Leistung im Raum entscheidend

  • Deutsch
pdf 480 KB Download