PF 22.000

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 2, caudal de aire de hasta 70 m³/h
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 2 de la 3ª generación
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 42 piezas para un montaje más rápido

tamaño

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

negro/RAL 9011

NEMA Modelo 12

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Asociación Estándar Canadiense

sistema de protección

sistema de protección

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 22.000
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Caudal de aire boca libreIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto con conexión por cable

  • español
pdf 500 KB Descargar

Hoja de producto con conexión por abrazadera

  • español
pdf 500 KB Descargar

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • inglés
pdf 1,6 MB Descargar

Dibujo AC (IGES)

  • inglés
zip 2,7 MB Descargar

Modelo 3D AC (STEP)

  • inglés
zip 1,9 MB Descargar

Dibujo DC (IGES)

  • inglés
zip 3,0 MB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

3D-model clamp DC (STEP)

  • inglés
zip 3,1 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCAPF 22.000 con conexión por abrazadera
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54RAL 901111622101050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
Detalles del pedidoCCPF 22.000 con conexión por abrazadera
Sistema de protecciónTensión nominal24 V CC
IP 54RAL 703511622801066
IP 54RAL 901111622801051
Detalles del pedidoCCPF 22.000 con conexión por cable
Sistema de protecciónTensión nominal12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro adecuadas

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003018611600034
Dimensiones119 x 119 mm116 x 108 mm

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.