PF 32.000

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 3, caudal de aire de hasta 110 m³/h
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 14 piezas para un montaje más rápido

tamaño

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

negro/RAL 9011

Asociación Estándar Canadiense

Conformidad euroasiática

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

NEMA Modelo 12

sistema de protección

sistema de protección

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 32.000
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V24 V48 V
Caudal de aire boca libreIP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Margen de temperatura–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 550 KB Descargar

Dibujo AC (IGES)

  • inglés
zip 3,2 MB Descargar

Modelo 3D AC (STEP)

  • inglés
zip 2,4 MB Descargar

Dibujo DC (IGES)

  • inglés
zip 3,8 MB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCAPF 32.000
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
Detalles del pedidoCCPF 32.000
Sistema de protecciónTensión nominal24 V CC48 V CC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003118611600035
Dimensiones170 x 170 mm166 x 156 mm