Calentadores radiantes con t° limitada

Calentadores radiantes con temperatura de superficie limitada

La FLH serie de calentadores radiantes con limitación de temperatura de la superficie del radiador consta de tres versiones con grados de rendimiento térmico de 20, 30 y 50 vatios. Las aplicaciones típicas se encuentran dentro de las instalaciones de edificios, donde es posible entrar en contacto de manera accidental con los calentadores radiantes dentro de los armarios eléctricos, donde los reglamentos de seguridad prohíben fuentes de calor abiertas, o donde los elementos estructurales circundantes pueden verse afectados negativamente por el aumento de la generación de calor.

montaje DIN

multitensión

temperaturas extremas

Datos técnicos

DatosFLH-LST 020FLH-LST 030FLH-LST 050
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C)20 W30 W50 W
Sistema de protección
para objetivo de uso previsto
IP 44 (cable de conexión) e IP 20 (conector de terminal de enchufe)
Temperatura de operación–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 320 KB Descargar

UL_Certificado_508_FLH-LST.pdf

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLH-LST 020FLH-LST 030FLH-LST 050
con terminalNúmero de artículo170021050071700310500717005105007
con cable de conexiónNúmero de artículo170021050171700310501717005105017

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Instalación

    Fijación a presión integrada para guía DIN de 35 mm.

  2. 2

    Larga duración

    y estructura robusta sin ventilador.

  3. 3

    Aplicaciones

    Se utilizan sobre todo en los armarios eléctricos para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.

  4. 4

    Protección segura

    contra la formación de condensado en el armario eléctrico gracias al calentamiento rápido mediante tecnología PTC.

  5. 5

    Clases de rendimientos diferentes

    aseguran la disponibilidad constante de la potencia térmica. El calor total necesario se puede distribuir de acuerdo con las necesidades.

  6. 6

    Conexión eléctrica

    De acuerdo con las condiciones de conexión existentes, hay disponibles opciones con un terminal enchufable o un cable de 500 mm.