PA L 1

Combinación de sirena y LED PATROL, máx. 105 dB(A) / 76 cd

Combinación compacta de sirena multifunción y luz con la tecnología LED más flexible y ultrabrillante

  • Modos de señalización seleccionables: independientemente del modo de señalización que necesite, podrá elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
  • Frecuencias de intermitencia y de flash seleccionables: se puede adaptar a todas sus aplicaciones. Seleccione la frecuencia que necesita su dispositivo y aumente la perceptibilidad.
  • Color seleccionable (solo variante RGB). ¿Todavía no tiene claro el color? ¡Una luz para todas sus necesidades! PYRA® LED RGB permite elegir el color que desee. Sea flexible y mantenga sus existencias al mínimo.
  • Instalación fácil y segura: posee varias características ventajosas como, por ejemplo, elementos de bloqueo situados fuera de la junta de estanqueidad o protección antitorsión de las piezas de la carcasa, que hacen prácticamente imposible una instalación incorrecta.
  • Montaje rápido: el modelo PA L 1 posee varias características ventajosas como, por ejemplo, elementos de cierre cautivos y fijos en su posición. Por lo tanto, es muy fácil de montar y el tiempo de montaje es mínimo.
  • Rentabilidad: gracias a una eficacia extremadamente alta y a una buena penetración en los obstáculos acústicos, puede reducir significativamente el número de dispositivos necesarios.
  • Cobertura 3D : zona de cobertura increíble. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Descubra más.

LED multicolor (opción)

sistema de protección

a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

garantía

Conformidad euroasiática

Aprobado por UL

NEMA 4/4X

brillo ajustable

conector (opción)

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Cobertura 3D (A x B x C en metros) LED de un solo color

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para un uso de evaluación oportuna  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Cobertura 3D (A x B x C en metros) LED multicolor (RGB)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
azul
blanco
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para un uso de evaluación oportuna  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPA L 1
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA12-48 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz-
Rango de funcionamiento195–253 V95-127 V21,6-26,4 V10–57 V
Consumo de corriente nominal de la sirena (máx.)16 mA30 mA150 mA70 mA a 24 V
Consumo de corriente nominal de la luz (máx.)36 mA51 mA167 mA120 mA a 24 V

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506674_Rev03_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev01_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 pdf 1,4 MB Download
MANUAL PA L 1 pdf 2,7 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 3,7 MB Descargar

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • inglés
zip 2,6 MB Descargar

EAC certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Nivel de presión sonora y consumo eléctrico

  • inglés
  • alemán
pdf 110 KB Descargar

Asignación del conector M12 opcional

  • inglés
  • alemán
pdf 470 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles de pedidoPA L 1
Color de luz/lenteColor de baseTensión nominal230 V CA12-48 V CC
RGB - todos los colores/blancogrisNúmero de artículo2331310805523313638055
rojorojoNúmero de artículo2331310500023313635000
amarillogrisNúmero de artículo2331310305523313633055
ámbargrisNúmero de artículo2331310405523313634055
rojogrisNúmero de artículo2331310505523313635055

Otros códigos de artículo bajo pedido. Los colores de lentes disponibles son rojo, amarillo, amarillo, verde, azul y transparente. La versión multicolor RGB tiene una lente blanca. Los colores de alojamiento estándar disponibles son gris y rojo.

Opciones / accesorios

Muestras de audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

9

Chillido lento, alarma de incendios, UK BS5839-1

11

Tono interrumpido (rápido)

13

Tono interrumpido

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

16

Chillido lento Australia AS2220 (alarma de evacuación)

18

Chillido lento NFPA

22

Tono alterno Alerta australiana AS1670, ISO 8201

23

Sirena

24

Sirena

25

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

27

Barrido

29

Barrido (rápido)

30

Barrido

31

Barrido Francia NFC 48-265

33

Barrido (mediano) UK BS 5839-1

34

Barrido (rápido)

35

Barrido (rápido) UK BS 5839-1

36

Barrido

43

Barrido

44

Barrido IMO 3d, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

45

Barrido

46

Barrido Finlandia (alarma general)

52

Tono continuo

53

Tono continuo

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

56

Tono continuo

57

Tono continuo, UK BS5839-1

59

Tono continuo

60 : EN54-3

Tono continuo

61

Tono continuo

63

Tono continuo

65

Tono continuo Suecia SS031711 (señal completamente clara)

66

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

68

Tono continuo

69

Tono continuo

71

Tono continuo

77

Tono interrumpido

82

Tono interrumpido PFEER (alarma general) UK BS5839-1 (alarma de marcha atrás)

83

Tono interrumpido PFEER (alarma general)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

91

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

101

Tono interrumpido Suecia SS 031711 (mensaje importante (mensaje previo))

102

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia local)

103

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia de ataque aéreo)

104 : EN54-3

Tono interrumpido, Suecia SS031711 (señal de emergencia)

107

Tono interrumpido, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

109

Tono interrumpido, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

Tono interrumpido, (rápido variable) timbre

111

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia), EE.UU (alarma de evacuación)

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

113

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) barrido

115

Tono interrumpido, IMO (llamada telefónica)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

122

Tono alterno

123

Tono alterno

124

Tono alterno, Singapur

125

Tono alterno

128

Tono alterno

130

Tono alterno, UK BS58391-1 (alarma de incendios)

131 : EN54-3

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

135

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, mayor urgencia - cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

143

Tono alterno, alarma industrial Alemania

144

Tono alterno

146 : EN54-3

Tono alterno Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

147

Tono alterno, Suecia SS031711

148

Tono alterno, Suecia SS031711

152

Tono alterno (campana de dos tonos)