PY L-S / PY L-S-RGB

Luz LED PYRA® compacta multifunción

Tecnología LED RGB multicolor o de un solo color, más flexible y ultra brillante

  • Modo de señal seleccionable - independientemente del modo de señalización requerido, puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
    • luz fija (indicación permanente)
    • luz intermitente (altamente eficiente para alerta permanente)
    • luz de flash (mayor sensibilidad en condiciones de alarma)
  • Color seleccionable (solo versión RGB) - ¿aún no está seguro del color? ¡Un dispositivo para todas sus necesidades! PYRA® LED RGB le permite elegir el color deseado. Manténgase flexible y minimice su inventario.
  • Control externo de color y modo de señal (solo versión RGB) - Indicación de funcionamiento, error o cualquier otro estado - con PYRA® LED RGB es posible indicar diferentes situaciones con una sola luz.  ¡Siéntase libre de elegir y cambiar fácilmente los modos de color y señalización mediante señales exteriores!
  • Frecuencias de intermitencia y flash seleccionables - Adaptable a todas las aplicaciones - puede seleccionar la frecuencia deseada y aumentar la percepción.
  • Fuente de alimentación multitensión - Plug and play - diseñada para conexión con diferentes voltajes. No es necesario tener varias unidades en stock: el Pyra® LED se adapta a la mayoría de máquinas y aplicaciones independientemente del voltaje requerido.
  • Montaje en panel: plano, inteligente, discreto, limpio y visible en 360 °, totalmente integrado en el diseño de su máquina.
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

LED multicolor (opción)

garantía

sistema de protección

NEMA 4/4X

a prueba de impactos

brillo ajustable

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Aprobado por UL

conector (opción)

Cobertura 3D Pfannenberg

Cobertura 3D (A x B x C en metros) LED de un solo color

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para un uso de evaluación oportuna  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Cobertura 3D (A x B x C en metros) LED multicolor (RGB)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
azul
blanco
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para un uso de evaluación oportuna  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPY L-S
Tensión nominal115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Frecuencia nominal50/60 Hz-50/60 Hz-
Margen de operación95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Consumo de corriente nominal (max)36 mA @ 230 V AC25 mA @ 120 V DC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S pdf 2,5 MB Download
MANUAL PY L-S pdf 1,9 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 610 KB Descargar

Modelos 3D (IGS, SAT, STEP)

  • inglés
zip 1,2 MB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 3,4 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

Certificación UL

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

Asignación del conector M12 opcional

  • inglés
  • alemán
pdf 470 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPY L-S
Luz/Color de lenteColor de alojamientoTensión nominal115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
RGB - multicolor / blancoGrisCodice articolo2151364805521513818055
AmarilloGrisNúmero de artículo2151364305521513813055
NaranjaGrisNúmero de artículo2151364405521513814055
RojoGrisNúmero de artículo2151364505521513815055
VerdeGrisNúmero de artículo2151364605521513816055

Otros códigos de artículo bajo pedido. Los colores de lentes disponibles son rojo, amarillo, amarillo, verde, azul y transparente. La versión multicolor RGB tiene una lente blanca. Los colores de alojamiento estándar disponibles son gris y rojo.

Opciones / accesorios