PF 22.000

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 2, débit d'air jusqu'à 70 m³/h
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)
  • découpe compatible avec une installation de taille 2 de 3e génération
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 42 pièces pour un montage plus rapide

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

noir/RAL 9011

NEMA Type 12

Reconnu UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Certification canadienne

système de protection

système de protection

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 22.000
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Débit d'air sans entravesIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
PF 22000 115V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 22000 115V 54 7035 STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit avec cable

  • français
pdf 500 KB Téléchargement

Page produit avec pince

  • français
pdf 500 KB Téléchargement

Dessin AC (IGES)

  • anglais
zip 2,7 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D AC

  • anglais
zip 1,9 MB Téléchargement

Dessin DC (IGES)

  • anglais
zip 3,0 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • anglais
pdf 1,6 MB Téléchargement

3D-model clamp DC (STEP)

  • anglais
zip 3,1 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeCAPF 22.000 avec raccord à pince
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351162210105511622151055
IP 54 (épaisseur de paroi de 3 à 5 mm)RAL 703511622101215
IP 54RAL 901111622101050
IP 55RAL 70351162210305511622153055
Détails de commandeCAPF 22.000 avec raccord à pince
Système de protectionTension nominale24 V CC
IP 54RAL 703511622801066
IP 54RAL 901111622801051
Détails de commandeCCPF 22.000
Système de protectionTension nominale12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54RAL 7035116228510551162280105511622701055
IP 55RAL 7035116228530551162280305511622703055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article1861160003018611600034
Dimensions119 x 119 mm116 x 108 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.