PTF 60.700

Ventilateur à filtre de toit
  • débit d'air jusqu'à 800 m³/h
  • trois classes de performance, découpe compatible
  • système de protection IP 33 et IP 54
  • passage d'air optimal et distribution de température équilibrée (convection d'air naturelle prise en charge)
  • montage sans outils, système de fixation rapide breveté
  • homologation UL, cUL

système de protection

montage sans outils

Classifié UL pour Canada/USA

Reconnu UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Caractéristiques techniques

DonnéesPTF 60.700
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
230 V115 V
Débit d'air sans entravesIP 54600 m³/h
IP 33800 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779
IP 54G4
IP 33aucune matière filtrante
Plage de température–15 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 10 MB Téléchargement

UL listed certificates

  • anglais
pdf 460 KB Téléchargement

UL recognized certificates

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePTF 60.700
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54Numéro d'article1168710205511687152055
IP 33Numéro d'article1168710005511687150055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.