DTI/DTS 6201

Climatiseurs Green Series 1150W

DTI : pour montage partiellement intégré sur la porte ou le côté
DTS : pour montage externe sur la porte ou sur le côté
• Efficacité énergétique maximale pour des économies significatives de consommation et une réduction des coûts d'exploitation
• Quantité de réfrigérant considérablement réduite
• UL Listed selon UL 60335
• Grandes distances entre les ouvertures d'aspiration et les sorties d'air assurant unecirculation sûre et l'élimination des points chauds
• Facilité d'entretien exceptionnelle
• Connexion de service pour une récupération facile des réglages / historique des paramètres (logiciel Pfannenberg εCOOL-Plant requis)
• Filtre en option (facile à installer ultérieurement - sans outils)

F-gas ready coolant

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montage partiellement intégré (DTI)

montage sur le côté (DTS)

système de protection

grande distance entrée / sortie

découpe comme unités A/A | A/W

montage sans outils (DTI)

maintenance rapide sans outils

facilité d'entretien

Classifié UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTI 6201DTS 6201
Tension nominale ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 2~230 V400 V 2~230 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A351150 W
A35/A50750 W
Température ambiante+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
RéfrigérantR513A (GWP 631), 400 g
Indice de protection
selon EN 60529
IP 55vers l'armoire
pour une utilisation conforme à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d'évaporation de condensat, intégré avec un trop-plein de sécurité

1 115 V sur demande. Les unités 400 V peuvent être opérées en 460 V en reconnectant une broche différente sur le transformateur.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 6xx1 pdf 58 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev03_May26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Op. instr. DTx 62/6301 SC 230V pdf 20 MB Download
Op. instr. DTx 62/6301 MC 230V pdf 26 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 SC 400V 2~ pdf 21 MB Download
Op.ins. DTx 62/6301 MC 400V 2~ pdf 29 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 550 KB Téléchargement

3D-models

  • anglais
zip 5,8 MB Téléchargement

Cut-out DTI (DXF)

  • anglais
zip 5,4 KB Téléchargement

Cut-out DTS (DXF)

  • anglais
zip 5,9 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTI 6201
VersionTension nominale400 V AC230 V AC
Contrôleur standard SCNuméro d'article1389921905513899211055
Multi-Contrôleur MCNuméro d'article1389922905513899221055
Détails de la commandeDTS 6201
VersionTension nominale400 V AC230 V AC
Contrôleur standard SCNuméro d'article1388921905513889211055
Multi-Contrôleur MCNuméro d'article1388922905513889221055

Options / Accessoires

AccessoiresPièces / packNuméro d'article
Adaptateur de filtre118310000151
Filtre en aluminium118300000149
Filtre en fibres synthétiques518300000147
Filtre plissé518300000148