FLH 275 SLM

Résistances chauffantes ventilées

La résistance chauffante ventilée FLH 275 SLM évite la condensation et assure une répartition homogène de la température de l'air à l'intérieur des armoires électriques.

  • l'ensemble des tests a été effectué conformément aux normes européennes : applications ferroviaires et matériel roulant (EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29). Les tests de résistance aux chocs et aux vibrations sont de fait unique dans l'industrie
  • peut être utilisé dans des conditions extrêmes (–40 °C … +70 °C)
  • ventilateur à roulement à billes pour une durabilité garantie
  • la résistance chauffante est connectée avec les connexions du terminal interne
  • le design compact des résistances chauffantes les rend particulièrement adaptés aux espaces limités

résistant aux chocs

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesFLH 275 SLM
Puissance calorifique (Ta = +20 °C)275 W
Indice de protection pour l'utilisation prévuIP 20
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montageM6 fixation par vis

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH 275 SLM pdf 370 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 440 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D 275 SLM

  • anglais
zip 2,5 MB Téléchargement

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL508A/ CAN/CSA C22.2 No.14-05

  • anglais
pdf 150 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeFLH 275 SLM
Numéro d'article17027610007

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Design du ventilateur

    avec roulement à billes garantissant une longue durée de vie.

  2. 2

    Débit volumique élevé

    créé par le puissant ventilateur signifie une distribution rapide et uniforme de la chaleur.

  3. 3

    Tous les essais

    ont été réalisés selon les normes européennes; EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Applications ferroviaires | Matériel roulant | Essais de choc et de vibration.

  4. 4

    Connexion électrique

    via le connecteur de la borne.

  5. 5

    Applications

    Usage prédominant dans les armoires de commande de grande taille pour éviter des températures basses ou une humidité relative élevée.

  6. 6

    Le design compact

    le rend idéal pour une utilisation dans des enceintes avec un espace limité.

  7. 7

    Montage

    Support de fixation intégré au zinc avec 4 trous de fente M6.