WBL-M / WBS-M

Lampes à éclairs de 5 Joules

Feux flash avec surveillance du flash intégrée et contact du message d'erreur

  • pour les systèmes nécessitant une sécurité, tels que les équipements laser et à rayon X
  • boîtier et fixation en aluminium anodisé robuste
  • aussi disponible avec homologation GL
  • idéal pour une utilisation en environnement industriel difficile
  • sécurité du tube clignotant renforcé par une pince en acier
  • calottes résistants aux chocs
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesCAWBL-M
Tension nominale230 V CA42 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement185–242 V37–47 V
Courant absorbé0,07 A0,5 A
Données électriquesCCWBS-M
Tension nominale48 V CC24 V CC12 V CC
Plage de fonctionnement40–57 V18–35 V10–15 V
Courant absorbé0,18 W0,25 A0,6 A

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 250 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeWBL-MWBS-M
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
JauneNuméro d'article210031031562100316315621003803156
OrangeNuméro d'article210031041562100316415621003804156
RougeNuméro d'article210031051562100316515621003805156

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante

    Lumière flash stroboscopique extrêmement lumineuse et très visible pour la signalisation dans de grandes zones de fabrication et des entrepôts ainsi que dans des espaces extérieurs.

  2. 2

    Robuste et fiable

    Avec un boîtier en aluminium anodisé résistant à la corrosion et un support de montage, ainsi qu'une lentille en polycarbonate haute résistance, le signal lumineux est idéal pour les exigences industrielles difficiles.

  3. 3

    Tube flash

    Le flash au xénon stroboscopique génère une lumière extrêmement visible sans filaments fragiles. Une pince de fixation en acier offre une résistance supplémentaire aux chocs et aux vibrations.

  4. 4

    Évaluation de l'enceinte IP 54

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière.

  5. 5

    GL

    Versions homologuées par Germanischer Lloyd disponibles pour les utilisations maritimes et pour les zones soumises à des situations extrêmes de chocs et de vibrations.

  6. 6

    Surveillance des pannes intégrée

    Version optionnelle WBL-M avec relais de surveillance de pannes intégré pour des applications de sécurité humaines améliorées, telles que les appareils à rayons X et laser.