PF 11.000 EMC

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 1, débit d'air jusqu'à 24 m³/h
  • contact sécurisé grâce à l'amélioration des ressorts de contact sur ​​la grille de l'écran
  • système de protection IP 54, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • découpe compatible avec une installation de taille 1 de 3e ou 4e génération

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

système de protection

NEMA Type 12

Reconnu UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

testé

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 11.000 EMC
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V24 V48 V
Débit d'air sans entraves19 / 24 m³/h19 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL STEP 6,3 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit avec cable

  • français
pdf 460 KB Téléchargement
pdf 460 KB Téléchargement

Page produit avec pince

  • français
pdf 460 KB Téléchargement

Efficacité de protection

  • anglais
pdf 750 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeCCPF 11.000 EMC avec connexion par câble
Système de protectionTension nominale24 V CC48 V CC
IP 54Numéro d'article1181180105511811701055
Détails de commandeCCPF 11.000 EMC avec raccord à pince
Système de protectionTension nominale24 V CC
IP 54Numéro d'article11811801066
Détails de commandeCAPF 11.000 EMC avec connexion par câble
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54Numéro d'article1181110105511811151055
Détails de commandeCAPF 11.000 EMC avec raccord à pince
Système de protectionTension nominale230 V CA
IP 54Numéro d'article11811101066

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article18611600029
Dimensions87 x 87 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.