Quadro LED-TL

Feu trafic Quadro

Feux à LED pour des applications relatives au trafic, par exemple:

  • l'acheminement du trafic dans des zones non publiques
  • systèmes de transport et de stockage
  • sécurité de grue (pour plus d'informations, consultez la fiche technique / page de catalogue du produit dans la section téléchargements située à droite)
  • des systèmes manutention de conteneurs
  • protection de boîtier exceptionnel (IP 66, IK08 et boîtier PC protégé des UV) et technologie LED innovante pour signaux très lumineux, une durabilité particulièrement importante et un fonctionnement fiable
  • montage avec pattes externes ou trous internes sans compromis de la protection IP; le montage peut s'effectuer dans n'importe quelle direction
  • pré-assemblé comme feu de circulation et prêt à l'usage
  • disponible également en version non assemblée, voir: QUADRO LED-HI

système de protection

boîtier antichoc

température de service

brightness adjustable

garantie

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

Données électriquesQuadro LED-TL
Tension nominale115/230 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement90–253 V11–60 V
Consommation de courant (1 Hz flash; r/j/v)45/55/55 mA@230V AC165/165/165 mA@24V CC

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Quick Guide Quadro LED-TL pdf 310 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 920 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL pdf 410 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 800 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 770 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 57 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeQuadro LED-TL
Couleur de calotteTension nominale115/230 V CA24 V CC
rouge/jaune/vertNuméro d'article2110664000821106630008
à l'unité QUADRO LED-HI:
jauneNuméro d'article2110864300021108633000
ambreNuméro d'article2110864400021108634000
rougeNuméro d'article2110864500021108635000

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    DEL très brillante

    Les DEL de face fournissent des signaux de grande portée pour le contrôle du trafic et des applications de rétroaction des machines.

  2. 2

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  3. 3

    Montage

    Montage à l'aide de pattes extérieures ou de trous internes qui ne nuisent pas à la protection IP ; Le montage peut être effectué dans n'importe quelle direction.

  4. 4

    Exemples de champs d'application

    Acheminement du trafic dans les zones non-publiques, les systèmes de transport et de stockage, de sécurité de la grue, les systèmes de manutention de conteneurs.