DTI/DTS 6X1E

Climatiseur 1000–2800 W

DTI : pour montage partiellement intégré sur la porte ou le côté
DTS : pour montage externe sur la porte ou le côté

  • Grâce à une régulation très efficace de la vitesse, chaque unité couvre une large gamme de performances. Cela se traduit par une faible diversité de types et, par conséquent, par une grande sécurité de conception.
  • Entre autres innovations, la technologie du courant continu sans balais (BLDC) permet d'obtenir la meilleure efficacité énergétique du marché.
  • XC Controller : l'unité de commande développée par Pfannenberg spécialement pour cette série permet la communication entre l'unité de refroidissement et la commande de la machine, ainsi que l'intégration dans les processus de production.
  • Grande distance entre les évents d'admission et d'échappement, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique grâce au long passage de l'air, ce qui permet d'éliminer les points chauds.
  • Facilité d'entretien exceptionnelle et filtre en option (facile à installer ultérieurement)
  • Interface de communication "Modbus" permettant d'intégrer l'unité de refroidissement dans la commande existante de la machine ou dans une solution "cloud".

montage partiellement intégré (DTI)

montage sur le côté (DTS)

système de protection

taux de rendement énergétique maximal (EER)

haute performance à température élevée

connectivité

grande distance entrée / sortie

découpe comme unités A/A | A/W

montage sans outils

maintenance rapide sans outils

facilité d'entretien

Caractéristiques techniques

DataDTI 6X1EDTS 6X1E
Cooling capacityautomatically adapting
to heat load
1000–2800 W
Rated voltageAC 50/60 Hz
230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %
Cooling capacityA35/A203300 W
Cooling capacity
according to EN 14511
A35/A352800 W
A35/A502100 W
Starting currentsoft start
Ambient temperature+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 1100 g
Degrees of protection
according to EN 60529
IP 54towards the electrical enclosure
if used as intended by the manufacturer
Condensate managementintegrated condensate evaporation system with safety overflow

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity DTx 6XxE pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf pdf 35 KB Download
Op. instr. DTx 6X1E 400V X-Ser pdf 82 MB Download
Op. instr. DTx 6X1E 230V X-Ser pdf 66 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Fiche produit

  • anglais
pdf 890 KB Téléchargement

3D-model DTI (STEP)

  • anglais
zip 770 KB Téléchargement

Cut-out DTI (DXF)

  • anglais
dxf 130 KB Téléchargement

Cut-out DTS (DXF)

  • anglais
dxf 160 KB Téléchargement

3D-model DTS (STEP)

  • anglais
zip 770 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

ePLAN macros

  • anglais
zip 2,4 MB Téléchargement

Détails de commande

Ordering detailsDTI 6X1EDTS 6X1E
TypeRated voltage230 V400/460 V230 V400/460 V
XC ControllerArticle number13897331555138973325551388733155513887332555

Avantages du produit

  1. 1

    Simplified dimensioning

    Thanks to highly efficient speed control, every unit covers a wide power range. This leads to a small type diversity and correspondingly to a large design safety.

    (1) DTI 6X1E with a performance range of 1,000–2,800 W.
    (2) DTI 6X2E with a performance range of 2,000–4,500 W.

  2. 2

    Highly efficient BLDC technology

    The innovative, brushless direct current technology (Brushless DC) makes an extreme energy efficiency (EER) of >6 possible. Thereby, the cooling occurs with high precision within a very tight tolerance range.

  3. 3

    Modbus

    The communication interface "Modbus" to integrate the cooling unit into the existing machine control or in a cloud solution.

  4. 4

    XC Controller

    The operating unit which was developed especially for this series makes communication between the cooling unit and machine control possible and also the integration into production processes.

  5. 5

    Long passage of air

    The large distance between the cold air outlet (bottom) and warm air inlet (top), has aerodynamically improved circulation of the electrical enclosure which prevents hot spots on especially stressed components.