FLH-T 250 / 400

Riscaldatore con ventilatore e termostato integrati

Serie di riscaldatori Pfannenberg con ventilatore e termostato integrati. Questa serie è stata appositamente sviluppata per condizioni ambientali difficili, in particolare per impianti eolici e per l’impiego nel campo delle telecomunicazioni.

  • I test sono stati condotti secondo le norme europee EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29: Applicazioni ferroviarie – dispositivi per carri merci – test di urti e vibrazioni; un prodotto unico nell’industria
  • Può essere utilizzato in condizioni estreme (–40 °C … +70 °C)
  • Struttura della ventola con cuscinetto a sfere; garantisce una lunga durata
  • Campo di tensione: 230 V / 115 V / 50/60 Hz

resistenza agli urti

condizioni T estreme

termostato integrato

UL recognized for USA

Dati tecnici

DatiFLH-T 250FLH-T 400
Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C)250 W400 W
Grado di protezione con impiego correttoIP 20
Temperatura d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggio4 viti M5 (non comprese)

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH-T pdf 480 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 360 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 2,6 MB Download

UL_Certificato_499_FLH_PRH

  • inglese
pdf 240 KB Download

UL_Certificato_508_FLH-T_FLH-H.pdf

  • inglese
pdf 180 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLH-T 250FLH-T 400
230 VCodice articolo1702531000717040310007
115 VCodice articolo1702531500717040315007

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Portata d’aria elevata

    creata dalla potente ventola, favorisce una distribuzione rapida e uniforme del calore.

  2. 2

    Lunga durata

    Il design della ventola con cuscinetto a sfere, garantisce una lunga durata.

  3. 3

    Collegamento elettrico

    tramite morsettiera a 2 poli.

  4. 4

    Testati

    secondo le norme europee EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Applicazioni ferroviarie | Materiale rotabile | Prove d’urto e di vibrazione.

  5. 5

    Applicazioni

    Vengono utilizzati principalmente negli armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.

  6. 6

    Termostato integrato

    regola automaticamente il funzionamento del riscaldatore e garantisce una protezione sicura contro la formazione di condensa o lo spreco di energia.

  7. 7

    Specificamente progettato

    per ambienti complessi, per es. in turbine eoliche e nel settore delle telecomunicazioni.