PMF 2015

Luci flash girevoli 14 joule

Estremamente luminose grazie al treno di impulsi con energia totale del lampo di 14 joule e alla concentrazione della luce con ottica Fresnell, assorbimento di potenza ridotto (risparmio di energia)

  • Tre diverse combinazioni di lampi a scelta, con elevata sequenza di lampeggiamento (nella PMF 2015 due combinazioni di lampi)
  • Grande affidabilità e lunga durata grazie all’impiego dei più moderni componenti elettronici - senza sostituzione di pezzi meccanici o elettrici soggetti ad usura
  • Numerose possibilità di montaggio, diretto o con staffa
  • Possibilità di sostituzione grazie al diffusissimo schema di foratura
  • Estremamente affidabile e durevole: monta e dimentica!
  • Particolarmente indicate per gru e veicoli per trasporti interni
  • Massima stabilità meccanica, a prova d’urto a norma DIN EN 60069-2-29 (PMF 2020, l’omologazione GL è di serie)
  • Protezione supplementare del tubo elettronico lampeggiatore mediante staffa di acciaio
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

temperatura di esercizio

Conformità EurAsian

Copertura 3D Pfannenberg

PMF 2015 - copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciPMF 2015
Tensione nominale230 V AC110 V AC24 V DC12 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V90–135 V18–30 V11–15 V
Corrente nominale
assorbita
4 lampeggiamenti0,07 A0,14 A0,6 A1,1 A
2 lampeggiamenti0,08 A0,16 A0,65 A1,2 A

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015 pdf 250 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 360 KB Download

Modello 3D Bracket (IGS)

  • inglese
zip 320 KB Download

Modello 3D Bracket (SAT)

  • inglese
zip 260 KB Download

Modello 3D Bracket (STEP)

  • inglese
zip 180 KB Download

Modello 3D Direct (IGS)

  • inglese
zip 450 KB Download

Modello 3D Direct (SAT)

  • inglese
zip 370 KB Download

Modello 3D Direct (STEP)

  • inglese
zip 240 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

Certificato di omologazione GL

  • inglese
pdf 110 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePMF 2015 Montaggio direttoPMF 2015 Montaggio con staffa
Colore calottaTensione nominale230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
arancioneCodice articolo21007104000210078040002100710401021007804010
rossoCodice articolo21007105000210071050002100710501021007805010

Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Potente segnalazione omnidirezionale a 360°

    su lunghe distanze (al chiuso e all’aperto).

  2. 2

    Struttura solida e robusta

    I tubi lampeggianti allo xeno sono fissati con un serraggio meccanico e, a differenza delle luci rotanti dotate di elementi motorizzati, non presentano il rischio di guasti dovuti a parti in movimento.

  3. 3

    Energia di lampeggiamento fino a 30 joule

    Il forte impulso energetico genera una luce flash intensa garantendo quindi una copertura di segnalazione effettiva su aree estese.

  4. 4

    Fascio luminoso ad alta efficienza

    L’ottica con lenti Fresnel offre un fascio luminoso brillante sul piano orizzontale per una trasmissione del segnale a grandi distanze.

  5. 5

    Prestazioni eccezionali

    anche a temperature estreme e in presenza di possibili fluttuazioni di tensione.

  6. 6

    Ottima percettibilità

    sulle grandi distanze; bassa potenza assorbita.

  7. 7

    Versatilità di montaggio

    Montaggio diretto su superfici piane o montaggio su staffa per applicazione a parete o su tubi.