PY X-MA-05

PYRA Sirena con flash 101 dB(A) / 5 J
  • più sicuri: il montaggio erroneo è praticamente escluso
  • più veloci: tempi di montaggio notevolmente più brevi
  • più conveniente: massimo volume di copertura grazie all’efficiente tecnologia allo xeno
  • possibilità di montaggio tramite linguette esterne o fori interni
  • quattro diverse frequenze flash selezionabili tramite commutatore di tipo DIP-switch
  • la regolazione elettronica a corrente continua dei dispositivi 24 V CA/CC consente di evitare le oscillazioni di carico
  • standard con riduzione della corrente d’inserzione e riconoscimento della sottotensione
  • le luci flash possono essere utilizzate in modalità sincronizzata
  • sirene e luce possono essere azionati separatamente
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

corpo antiurto

NEMA 4/4X

temperatura di esercizio

garanzia

UL Approved

Conformità EurAsian

Copertura 3D Pfannenberg

M-05 e MA-05 Copertura volumetrica (A x B x C in metri)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
arancione
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Dati tecnici

Dati elettriciPY X-MA-05
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / DC
Campo di funzionamento187–255 V90–135 VAC: 18–30 V
DC: 10–57 V
Corrente nominale assorbita70–75 mA120–140 mAAC: 660–720 mA
DC: 280 mA @ 24 V

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 1,3 MB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 1,5 MB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 1,9 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,4 MB Download

Certificato UL

  • inglese
pdf 380 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinealloggiamento rossoPY X-MA-05
VersioneTensione nominale230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Calotta trasparenteCodice articolo215541010002155415100021554811000
Calotta gialloCodice articolo215541030002155415300021554813000
Calotta arancioneCodice articolo215541040002155415400021554814000
Calotta rossoCodice articolo215541050002155415500021554815000
Dati per l'ordinealloggiamento grigioPY X-MA-05
VersioneTensione nominale230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Calotta trasparenteCodice articolo215541010552155415105521554811055
Calotta gialloCodice articolo215541030552155415305521554813055
Calotta arancioneCodice articolo215541040552155415405521554814055
Calotta rossoCodice articolo215541050552155415505521554815055

Opzioni / accessori

Campioni audio

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Tono ascendente

Allarme antincendio UK BS5839-1

wav 890 KB Download

Dente di sega

Tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza) PFEER PTAP

wav 800 KB Download

Tono alternato

UK BS5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

wav 1,1 MB Download

Tono continuo

(tromba)

wav 900 KB Download

Tono continuo

wav 960 KB Download

Tono intermittente

wav 890 KB Download

Tono intermittente

wav 960 KB Download

Tono ascendente

wav 840 KB Download

Benefici del prodotto

  1. 1

    Installazione intelligente

    Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.

  2. 2

    Opzioni di montaggio flessibili

    La dima integrata si adatta a molti comuni quadri elettrici usati nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli alloggiamenti, oppure a soffitto rivolta verso il basso, o ancora verticalmente a parete.

  3. 3

    Segnalazione indipendente

    Possibilità di azionare separatamente la luce e il segnalatore acustico.

  4. 4

    Segnali di emissione selezionabili

    Quattro diverse frequenze di lampeggiamento e otto diversi toni d’allarme acustico (tabella tonalità a pagina 108) selezionabili direttamente sul dispositivo.

  5. 5

    Certificato EN 54-23

    Soddisfa i requisiti UE per la segnalazione antincendio.

  6. 6

    Guarnizione sagomata

    Resta a posto e non va persa.

  7. 7

    Stabilità di carico del circuito

    Nelle versioni da 24 V CA/CC sono integrati dei regolatori di corrente costante, per un funzionamento stabile ed efficiente del sistema.

  8. 8

    Regolazione del picco di corrente

    Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.

  9. 9

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  10. 10

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.