DTI/DTS 9031

Condizionatori 510 W

DTI: per il montaggio semi-incassato su sportello o laterale
DTS: per il montaggio su sportello o laterale

  • Utilizzabile a partire da 400 mm di larghezza dello sportello
  • Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico, attraversamento sicuro dell'armadio elettrico grazie al condotto di aerazione lungo che consente di evitare punti molto caldi
  • Contatto guasto generale e porta integrato
  • Variante DTI: montaggio rapido senza perforare né incollare la guarnizione dell'armadio elettrico

montaggio semi-incassato (DTI)

montaggio laterale (DTS)

grado di protezione

ampia distanza ingresso / uscita

montaggio senza utensili (DTI)

Dati tecnici

DatiDTI/DTS 9031
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A35410 / 540 W510 / 580 W585 W
A35/A50305 / 360 W365 / 395 W545 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 250 g
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 54verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica

1 Adatto a diverse tensioni d’esercizio.

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Supplement DTx 9031 230V SC pdf 430 KB Download
Supplement DTx 9031 115V SC pdf 450 KB Download
Supplement DTx 9031 400V 2~ SC pdf 750 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Supplement DTx 9031 230V CC/MC pdf 480 KB Download
Supplem. DTx 9031 400V 2~ MC pdf 760 KB Download
Supplem. DTx 9031 115V CC/MC pdf 480 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 390 KB Download

Modello 3D DTS (STEP)

  • inglese
zip 1,1 MB Download

Modello 3D DTI 230V (STEP)

  • inglese
zip 2,4 MB Download

Modello 3D DTI 400V (STEP)

  • inglese
zip 2,1 MB Download

Dima

  • inglese
pdf 93 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 530 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTI 9031
VarianteTensione nominale400 V AC230 V AC115 V AC
Controller standardCodice articolo132950490551329504105513295044055
Multi ControllerCodice articolo-13295071055-
Dati per l'ordineDTS 9031
VarianteTensione nominale400 V AC230 V AC115 V AC
Controller standardCodice articolo132450490551324504105513245044055
Multi ControllerCodice articolo132450790551324507105513245074055

Per agevolare l’ordine indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Video

Benefici del prodotto

  1. 1

    Condizionatore standard

    Rapporto prezzo/prestazioni elevato per il raffreddamento sicuro all'interno di armadi elettrici industriali.

  2. 2

    Montaggio senza utensili (DTI)

    Installabile da 1 persona in meno di 3 minuti con un risparmio del 55% sui costi di montaggio.

  3. 3

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  4. 4

    Grandi distanze tra le aperture di aspirazione e scarico

    per attraversamento sicuro ed eliminazione dei punti caldi.

  5. 5

    Spigolo ausiliario per il montaggio

  6. 6

    Piattello a molla (DTI)

    Permette il montaggio del condizionatore a opera di 1 persona. Ne previene la caduta in assenza di supervisione.

  7. 7

    Massima variabilità

    grazie alla dima compatibile per 4 classi di potenza.

  8. 8

    Guarnizione integrata (DTI)

    finitura e montaggio perfetti.

  9. 9

    contatto porta e contatto di guasti integrati

    per la modalità di stand-by automatica, in caso di apertura della porta e di apertura di un relè di segnalazione di un guasto centralizzato, assenza di alimentazione, temperatura troppo elevata o troppo bassa, sensore di temperatura difettoso o corto circuito nel circuito d'aria.