EB 140/160 WT

Refrigeratori 14–16 kW
  • temperatura ambiente fino a +50 °C
  • 4 configurazioni standard 
  • soddisfa i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni
  • nuova famiglia di refrigeratori ideata per semplificare la scelta e l'installazione della vostra soluzione di refrigerazione di processo ideale
  • prodotti innovativi di elevatissima qualità
  • progettati con l'impiego di componenti di ultima generazione, con il duplice obiettivo di assicurare le massime performance e un'ottima efficienza energetica

R513A

grado di protezione

UL 508A approval (option)

acqua | acqua/glicole

tecnologia a microcanali

isteresi ridotta

ampio serbatoio

pompa più potente

tecnologia a inverter

facilità di manutenzione

massima EER / risparmio energetico

applicazioni laser

Customizable

Dati tecnici

DatiEB 140 WTEB 160 WT
Tensione nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Capacità frigorifera (con pompa)W18/A3214 / 15,4 kW16 / 17,6 kW
Portata (pompa)37,3 l/min43 l/min
Prevalenza pompa3 bar
Temperatura ambiente+15 … +50 °C
Flusso d'aria¹esterno7500 / 8250 m³/h
CollegamentoIG1" BSP

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 920 KB Download

Descrizione delle configurazioni standard

  • inglese
pdf 130 KB Download

Dimensioni

  • inglese
pdf 270 KB Download

Schema idraulico

  • inglese
pdf 65 KB Download

Limiti di funzionamento

  • inglese
pdf 180 KB Download

Certificato EAC

pdf 190 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineconfigurazioneEB 140 WTEB 160 WT
Codice articoloBasic4203140550142031605501
Codice articoloH4203140550242031605502
Codice articoloHS4203140550342031605503
Codice articoloHSP4203140550442031605504
Codice articoloUL4203140550542031605505

Benefici del prodotto

  1. 1

    4 configurazioni standard predefinite

    progettati per applicazioni industriali specifiche e basati sulla nostra esperienza di 60 anni – offrono una soluzione completa per ogni necessità.

  2. 2

    Fluido refrigerante

    Acqua | miscele di acqua/glicole | olio a bassa viscosità. Viscosità max: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    Tecnologia MCHX

    L’uso di scambiatori di calore a microcanale per la struttura della spirale del condensatore consente una maggiore efficienza e soluzioni compatte. I filtri dell’aria supplementari permettono intervalli di manutenzione più lunghi.

  4. 4

    Circuito idraulico intelligente

    Interamente non ferroso, può essere usato con acqua deionizzata. Serbatoio di grande capacità con rabbocco dell’acqua, indicatore di livello e manometro sul pannello frontale. Collegamenti idraulici e drenaggio del serbatoio nella parte posteriore. Pompa centrifuga orizzontale di serie che consente una struttura compatta un’elevata affidabilità e un’ampia gamma di prestazioni.

  5. 5

    Condizioni ambientali

    Adatto per temperature ambiente fino a +50 °C.

  6. 6

    Massima efficienza

    Il design ecologico e l’accurata scelta dei componenti principali (compressori, pompe e ventilatori) secondo ErP 2015 assicurano la massima efficienza senza ridurre la prestazione.

  7. 7

    Ecocompatibile

    grazie al refrigerante ad elevata efficienza R410A (R407C per i dispositivi più piccoli).

  8. 8

    Design industriale

    Base multifunzione (antivibrazione, piedini regolabili, pallettizzabile, ruote), 2 pannelli laterali amovibili per un facile accesso ai componenti, inserti filettati sulla parte superiore per consentire il sollevamento con 4 bulloni a occhio.