DTS 3265/3285

Klimatyzator 3325 W
  • urządzenie szczególnie nadaje się do zastosowań w branży spożywczej i na zewnątrz budynków
  • wysoki stopień ochrony IP 56, nie wymaga obsługi serwisowej
  • utrzymuje testowane zgodnie z wymogami UL uszczelnienie NEMA typ 3R/4 na obudowie
  • kondensator z płytkami w odstępach 3 mm, wysoka ochrona przed silnie zanieczyszczonym powietrzem otoczenia
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
  • zintegrowany system odparowywania kondensatu

montaż z boku

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

duża odległość wewn./zewn.

Stal nierdzewna

Certyfikat UL

Zgodność z wymogami EurAsian

Customizable

Dane techniczne

DaneDTS 3265 (NEMA 3R/4)DTS 3285 (NEMA 4/4X)
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A353325 W
A35/A502280 W
Temperatura otoczeniaSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Czynnik chłodniczyR134a (GWP 1430), 1200 g
Rodzaj ochrony
według NEMA
3R/4w stosunku do szafy sterującej,
w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
4/4X
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 430 KB Do pobrania

Instrukcja obsługi

  • angielski
pdf 1,1 MB Do pobrania

Arkusz danych 115V / 230V

  • angielski
pdf 720 KB Do pobrania

Arkusz danych 400V

  • angielski
pdf 900 KB Do pobrania

3D-model (STEP)

  • angielski
zip 4,8 MB Do pobrania

Wycięcie (pdf)

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Wycięcie (dxf)

  • angielski
zip 6,9 KB Do pobrania

CE Deklaracja zgodności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 190 KB Do pobrania

UL listed certificate

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UKCA Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 160 KB Do pobrania

EAC Certyfikat

  • rosyjski
pdf 1,6 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTS 3265
TypNapięcie znamionowe400 / 460 V230 V
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1338383635513383839355
LAP¹Numer artykułu1338383637513383839375
Dane do zamówieniaDTS 3285
TypNapięcie znamionowe400/460 V AC230 V AC
Kontroler standardowy (Standard Controller)Numer artykułu1338383615813383839158
LAP¹Numer artykułu1338383617813383839178

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

1 LAP (Low Ambient Package, pakiet do niskiej temperatury otoczenia): obejmuje ogrzewanie 900 W i termostat do montażu wewnątrz obudowy.

Zalety produktów

  1. 1

    Kompaktowa budowa

    Wytrzymały klimatyzator z kompaktową budową dla mniejszych szaf lub do chłodzenia gorących miejsc.

  2. 2

    Stal nierdzewna

    W modelu ze stali nierdzewnej z IP 56, szczególnie odpowiednim do zastosowań zewnętrznych lub w przemyśle spożywczym i przy produkcji napojów.

  3. 3

    Solidna budowa

    z przetestowanych, efektywnych energetycznie podzespołów.

  4. 4

    Skraplacz

    z szerokim rozstawem żeber pozwala na bardzo długie odstępy między przeglądami technicznymi, nawet jeśli nie ma dodatkowej nanopowłoki.

  5. 5

    Zintegrowane odparowywanie kondensatu

    bez gromadzenia się kałuż wody pod urządzeniem, co zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas pracy.