Informowanie – zawsze włączone.

W przypadku konieczności przekazywania informacji, urządzenia sygnalizacyjne są wykorzystywane głównie jako stałe źródło światłą, na przykład do wskazywania stanu pracy maszyny. Sygnał stanowi informację dla operatora maszyny lub dla pracującego w jej pobliżu personelu. Do takich zastosowań poleca się urządzenia sygnalizacyjne LED z uwagi na ich niski pobór mocy, dużą żywotność i szeroki zakres trybów sygnalizacji.
Sygnalizacja wizualna stanowi szczególne wyzwanie w nocy, ponieważ występuje zagrożenie oślepieniem; na przykład w przypadku żurawi na dużych budowach lub w terminalach kontenerowych. Technologia LED ma tutaj również znaczące zalety. Specjalne urządzenia sygnalizacyjne LED wyposażone w czujniki światła umożliwiające dostosowanie się do poziomu oświetlenia otoczenia i zapewnienie, że sygnał świetlny będzie widoczny w nocy bez oślepiania.
Co jest sygnalizowane w przypadku kategorii „Informowanie”?
Przykłady:
- Uruchomienie testowe; stan maszyny albo procesu technologicznego
- Niski poziom materiału bazowego/zagrożenie przerwaniem podawania materiału
- Identyfikacja produktów do odrzucenia; informacja o dopuszczeniu/odrzuceniu
- Wskaźnik awarii
- Zaawansowanie produkcji
- Kontrola dostępu/oznaczenie zajętego pomieszczenia