Quadro LED-HI

Lampy LED

Ekstremalnie jasne światło LED 75 cd o dużej skuteczności sygnalizacyjnej, regulowana jasność

  • zaprojektowana z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych
  • do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • wysoka odporność na udary mechaniczne i wibracje
  • wewnętrznie i zewnętrznie (DC) wybierany tryb pracy w standardzie
  • można wybrać 3 różne opcje sygnalizacji:
    • lampa ze światłem ciągłym
    • lampa migająca
    • lampa błyskowa
  • w standardzie urządzenia 24 V DC z modułem łagodnego rozruchu
  • niedrogie i elastyczne; szerokopasmowe zasilacze w standardzie, nawet w przypadku wysokich wartości przykładanego napięcia prądu stałego (90–253 V DC)
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

connector (optionally)

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro LED-HI
Napięcie znamionowe115/230 V AC/DC24/48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz–
Zakres roboczy90–253 V11–60 V
Znamionowy pobór prądu45 mA @ 230 V AC165 mA @ 24 V DC

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 830 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 310 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 1,3 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro LED-HI
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe115/230 V AC/DC24 / 48 V DC
żółtyNumer artykułu2110864300021108633000
pomarańczowyNumer artykułu2110864400021108634000
czerwonyNumer artykułu2110864500021108635000

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Zaawansowana technologia LED

    Możliwość regulacji jasności do 75 cd (LED-Hi) oraz wyboru kilku trybów sygnalizacji:

    • światło ciągłe
    • światło migające
    • światło błyskowe

  2. 2

    Zakres temperatury od -40°C do +55°C

    Nadaje się do stosowania w warunkach cieplnych spotykanych w fabrykach oraz wszystkich strefach klimatycznych świata.

  3. 3

    Obudowa klasy IP 66/67 i IK08

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  4. 4

    Regulator początkowego prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną takich urządzeń sterujących, jak podzespoły przełączające i przekaźniki.

  5. 5

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  6. 6

    Zapasowe styki elektryczne

    Gwarantuje łatwe prowadzenie kabli i wykonywanie połączeń łańcuchowych w instalacjach z wieloma jednostkami.

  7. 7

    Możliwość zewnętrznego wyboru trybu pracy (LED-HI DC)

    Dopasowanie trybu światła — stałe, migające, błyskowe — do wymogów sygnalizacji.

  8. 8

    Elastyczne schematy okablowania

    Wiele wejść kabli i korytek gwarantuje łatwy montaż z dowolnym ukierunkowaniem.

  9. 9

    Szeroki zakres napięć zasilających

    11–60 V DC i 90–253 V AC oraz DC(!).

  10. 10

    Pozytywny wynik badania szczelności obudowy

    Ryzyko wycieku wyeliminowane dzięki zlokalizowaniu śrub mocujących soczewkę poza obszarem uszczelniania uszczelki.

  11. 11

    Możliwość stosowania w obszarach niebezpiecznych (LED Flex-3G/3D)

    Certyfikat umożliwiający stosowanie w Strefie 2 wg normy EN 60079-10 oraz Strefie 22 wg normy EN 61241-10.