Ваши преимущества использования проблесковых ламп, сертифицированных по стандарту EN 54-23:
- Надежное планирование любого проекта
- Гарантия соответствия техническому заданию в любых условиях
- Минимизация риска ответственности
- Гарантия соответствия требованиям, предъявляемым к системам предупреждения о пожаре
- Для эксплуатантов зданий: возможное сокращение страховой премии
Предпосылки и техническая документация нового стандарта EN 54-23
Акустический "смог" – не единственный фактор, который усложняет восприятие и правильное распознавание сигнала тревоги. По оценкам Всемирной организации здравоохранения с 2005 года 278 миллионов людей во всем мире страдают нарушением слуха различной степени: от незначительной до тяжелой. По этой причине и с учетом толерантности к людям с ограниченными возможностями (в России и других странах это регулируется законом о равных правах для людей с ограниченными возможностями), визуальные сигнальные устройства все чаще используются в качестве дополнения к звуковым сигналам. Для того чтобы гарантировать требуемое равенство и, таким образом, обеспечить для каждого беспрепятственный доступ в любое помещение, необходимо использовать комплексные системы средств информации и сигнализации об опасности, а также предусматривать визуальное и звуковое информирование в помещениях, предназначенных для пребывания людей всех категорий (например, в соответствии с DIN 18040-1, глава 4.4). Это относится не только к системам оповещения о пожаре, но и к системам охранной сигнализации жилых домов и системам предупреждения о чрезвычайных ситуациях.
Применение в качестве дополнения визуального оповещения в помещениях с очень высоким уровнем шума необходимо там, где не всегда обеспечивается достоверное восприятие звукового сигнала. В то время как для американского рынка с NFPA 72 в течение некоторого времени данная схема для таких устройств уже существует, в Европе не было никакого свода технических правил, которые бы предусматривали продуктивность оптического сигнала звукоизлучателя. Теперь произошли изменения. Во многих случаях оповещения о тревоге, в которых до сих пор использовалось исключительно звуковое оповещение, дополнительно необходимо устанавливать сигнал визуального оповещения. EN 54-23 представляет первые требования для светового потока и распределения света.
Требования для оптических сигнальных устройств согласно стандарту EN 54-23
Освещенность
Минимальная необходимая освещенность должна составлять 0,4 лк(лм/м²)во всем объеме покрытия, то есть в том пространстве, в котором сигнал тревоги будет эффективным (например, производственные объекты).
Цвет линзы
Оптические оповещатели должны излучать световые сигналы белого или красного цвета.
Частота мигания
Частота мигания должна быть в диапазоне между 0,5 и 2 Гц.
Объем покрытия
Визуальные сигнальные устройства должны соответствовать объемному покрытию как минимум одной из трех категорий: устройства для монтажа на потолок C; устройства для монтажа на стену W; устройства свободной установки O.
Соответственно интенсивность светового сигнального устройства должна быть значительно выше, чем та, которая была ранее, а это также влечет за собой повышение расхода энергии.
Категории монтажа
Монтаж на потолок (C)
Устройства категории C описываются формулой C-x-y. “x”описывает максимальную измеренную инсталляционную высоту данного устройства (в метрах). “y” описывает диаметр цилиндрического объема покрытия. Кроме того, устройства категории C классифицируются только для высот установки 3, 6 или 9 метра.
Например: C-3-7,5 сигнальное устройство установлено на потолке с цилиндическим объемом покрытия в 7,5 м диаметром и максимально допустимой высотой 3 м.
Монтаж на стену (W)
Устройства категории W описываются формулой W-x-y. “x” описывает максимальную инсталляционную высоту данного устройства (в метрах) с минимальной высотой установки 2,4 м. “y” описывает квадрат основания параллелепипеда зоны покрытия.
Например: W-2,4-8 сигнальное устройство установлено на стене с кубовидным объемом покрытия 2,4 м x 8 м x 8 м, при установке на высоте 2,4.
Устройство свободного монтажа (O)
Для устройств категории O, форма объема покрытия и позиция для монтажа не регламентируются. Это означает отсутствие регламентирования формирования объема покрытия. Для потребителя устройства категории O – наиболее гибкое решение, так как они могут быть смонтированы как на потолке, так и на стене (минимальное количество устройств) и достигается максимальный объем покрытия.
Вывод и рекомендации
Устройства категории O - наиболее гибкое решение
Сигнальные устройства категории O могут быть смонтированы как на потолке, так и на стене, в то время как устройства категории C и W могут быть установлены только согласно предписанию.
Устройства категории O - наиболее экономичное решение
Необходимо только одно устройство в любой монтажной позиции. Это позволяет сэкономить количество товара на складе.
Отсутствуют ограничения по высоте установки – устройства с маркировкой C-3-y не сертифицированы для потолков высотой 3,2 м, поэтому необходимо использовать устройство с маркировкой C-6-y, что без сомнений, является избыточным для данного применения.
Цилиндрическая форма в основном не совпадает с формой помещений. Актуальная зона покрытия устройств в первую очередь уменьшается из-за цилиндрической формы. Для того, чтобы иметь возможность использовать устройства с цилиндрической формой покрытия, необходимо, аппроксимировать форму покрытия к максимально возможной параллелепипедной форме. Это автоматически приводит к увеличению числа требуемых устройств.
Форма покрытия с квадратичной базой для устройств категории W означает, что может уменьшаться в некоторых местах. В результате, за счет искусственного уменьшения объема покрытия, приходится увеличивать количество устройств.
Устройства категории O не имеют регламентов по месту установки, то есть возможна установка устройства таким образом, чтобы получить максимальную возможную кубовидную область покрытия.
Примеры применения
Расчет
Возьмем, например, помещение, размерами 20 х 8 х 3 м. Ниже приведен расчет с помощью трех различных устройств:
Проблесковая лампа Pfannenberg серии PYRA (категория О) с объемом покрытия 11,1 м х 8,4 м х 6,3 м.
Аналогичное устройство, но сертифицированное только для монтажа на потолок, объем покрытия С 6-10,6 м
Аналогичное устройство категории С 3-7,5 м. Согласно расчетам по объемам покрытия, получаются следующие количества устройств
Здесь вы найдете образец для возможного расчета стоимости
Последствия от планирования до ввода в эксплуатацию
1) Для проектировщиков и сметчиков
- Модификация на договорной основе
- Модификация тендерных текстов/продуктов
- Проработка всех текущих и будущих проектов
- Информирование конечных потребителей
- Тестирование и одобрение визуальных сигнальных устройств
2) Для специалистов в области систем пожарной безопасности
- Определение условий тестирования/требований для сертификации
- Тестирование функционала визуального сигнального устройства и сравнение с заявленными данными
3) Для системных интеграторов/производителей систем пожарной безопасности
- Создание системы соответствия стандартам EN 54-13
- Реализация соответствия стандартам EN 54-23 для визуальных устройств сигнализации
4) Для монтажных организаций
- Поддержка во всех текущих и будущих проектах, информирование о возможных ошибках в тендерах, помощь в подготовке тендерной документации
- Информирование конечных потребителей
- Корректировка коммерческих предложений
5) Для управляющих компаний
- Экспертиза контрактной документации
- Информирование компании-планировщика
Награда
Свето-звуковые сигнальные устройства PA X из серии PATROL были удостоены награды red dot:
Продукция соответствующая EN 54-23
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Поддержка планирования PY X-S & PA X 1-05 прозрачный |
|
1,3 MB | Загрузить | |
Поддержка планирования PY X-M-05 (SSM) |
|
840 KB | Загрузить | |
Поддержка планирования PY X-M-10 (SSM) |
|
840 KB | Загрузить | |
Поддержка планирования PY X-S-05 |
|
220 KB | Загрузить | |
EN 54-23 сертификат PY X-S-05 |
|
69 KB | Загрузить | |
EN 54-23 сертификат PA X 1-05 |
|
83 KB | Загрузить | |
EN 54-23 сертификат (SSM) |
|
340 KB | Загрузить | |
Утверждение VdS PY X-S-05 |
|
1,8 MB | Загрузить | |
Утверждение VdS PA X 1-05 |
|
520 KB | Загрузить | |
Белая книга на тему «EN 54-23» |
|
380 KB | Загрузить | |
Брошюра EN 54-23 |
|
2,7 MB | Загрузить |