PA X 10-10 / PA X 10-15

PATROL Blitzschallgeber max. 117 dB(A) / 10/15 J

PATROL – die neue Generation von Schallgeber/Blitzleuchtenkombinationen. Innovation in 3 Dimensionen;

  • sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen
  • schneller; deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten
  • sparsamer; hoher Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akustischen Hindernissen reduzieren deutlich die Anzahl der benötigten Schallgeber
  • Schallgeber und Leuchte ab Werk vorverdrahtet
  • verschiedene Leuchtstärken verfügbar, um eine optimale Anpassung der akustischen und visuellen Abdeckung zu ermöglichen
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

akustische Durchdringung

externe Tonartenwahl

Garantie

EurAsien Conformity

UL-zertifiziert

(optional)

optional

optional

Pfannenberg 3D-Coverage

PA X-10-10 – Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PA X-10-15 – Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPA X 10-10 / 10 Joule
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz–
Funktionsbereich187–255 V90–135 V18–30 V
Nennstromaufnahme160–215 mA260–345 mA665–935 mA
Elektrische DatenPA X 10-15 / 15 Joule
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz–
Funktionsbereich187–255 V90–135 V18–30 V
Nennstromaufnahme210–265 mA360–445 mA765–1035 mA

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506673_Rev07_Mar24_PAX1_5_10_20.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev01_Mar24_PAX1_5_10_20.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 pdf 2,1 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. pdf 3,8 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 4,3 MB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 730 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 920 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 640 KB Download

MED Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

MER Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EC_MED - Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 32 KB Download

UK_MER - Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 31 KB Download

DNV Typzulassung

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 270 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

Schalldruckpegel und Stromaufnahme

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 110 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPA X 10-10
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Haube GelbArtikelnummer233611030002336115300023361803000
Haube OrangeArtikelnummer233611040002336115400023361804000
Haube RotArtikelnummer233611050002336115500023361805000
BestelldatenGehäuse GrauPA X 10-10
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Haube GelbArtikelnummer233611030552336115305523361803055
Haube OrangeArtikelnummer233611040552336115405523361804055
Haube RotArtikelnummer233611050552336115505523361805055

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Video

Signal­technologie – PATROL: Neue Schallgebergeneration

Hörproben

PA and PRO sounders

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

9

Ansteigender Ton, Feueralarm, UK BS5839-1

11

Unterbrochener Ton (schnell)

13

Unterbrochener Ton

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

16

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Australien AS2220

18

Ansteigender Ton, NFPA

22

Pulsierender Ton, Alarmton Australien AS1670, ISO8201

23

Sirene

24

Sirene

25

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

27

Wobbelton

29

Wobbelton (schnell)

30

Wobbelton

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

33

Wobbelton (mittel), UK BS5839-1

34

Wobbelton (schnell)

35

Wobbelton (schnell), UK BS5839-1

36

Wobbelton

43

Wobbelton

44

Wobbelton, IMO 3d, Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm

45

Wobbelton

46

Wobbelton, Generalalarm Finnland

52

Dauerton

53

Dauerton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

56

Dauerton

57

Dauerton, UK BS 5839-1

59

Dauerton

60 : EN54-3

Dauerton

61

Dauerton

63

Dauerton

65

Dauerton, Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)

66

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

68

Dauerton

69

Dauerton

71

Dauerton

77

Unterbrochener Ton

82

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), UK BS5839-1 (Back-up Alarm)

83

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

91

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

101

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (wichtige Nachricht (Voralarm))

102

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (lokale Warnung)

103

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Fliegeralarm)

104 : EN54-3

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (Notsignal)

107

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 (Evakuierungsalarm)

109

Unterbrochener Ton, Australien AS2220, AS1610, AS1670

110

unterbrochener Ton, (schnell variable), Glocke

111

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), USA (Evakuierungsalarm)

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

113

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), Hochtonsummer

115

Unterbrochnener Ton IMO (Telefonruf)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

122

Wechselton

123

Wechselton

124

Wechselton, Singapur

125

Wechselton

128

Wechselton

130

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm)

131 : EN54-3

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

135

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, erhöhte Dringlichkeit - Bahnübergang)

142

Wechselton

143

Wechselton, Industriealarm Deutschland

144

Wechselton

146 : EN54-3

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

147

Wechselton, Schweden SS031711

148

Wechselton, Schweden SS031711

152

Wechselton (2-Ton-Glocke)

Produktvorteile

  1. 1

    Extrem breites Frequenzspektrum

    hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss.

  2. 2

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  3. 3

    Langlebige Komponenten

    sichern nach 8 Mio. Blitzen noch 70 % Lichtemission.

  4. 4

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).