| Daten | DTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X) | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
| 230 V | 115 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 694 W | |
| L35/L50 | 428 W | ||
| Umgebungstemperatur | SC | +0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | |
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | ||
| Kältemittel | R513A, 400 g | ||
| Schutzart nach NEMA | 3R/4 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
| 4/4X | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.