PWS 7702 7kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 7000 W
  • wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

Seitenanbau

Schutzart

Temperatur- regelung

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Technische Daten

DatenPWS 7702
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC
400 V 3~230 V
Kälteleistung bei 500 l/hW10/L357000 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur–15 … +55 °C / +5 … +131 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ pdf 1,2 MB Download
Supplement PWS 7702 230V pdf 330 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 740 KB Download

Datenblatt 400V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 1,2 MB Download

3D-Modell 230V (STEP)

  • Englisch
zip 1,9 MB Download

3D-Modell 400V (STEP)

  • Englisch
zip 1,6 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 170 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 7702
Nennspannung400 V230 V
Artikelnummer1205770205512057710055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage