PF 11.000

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 1, débit d'air jusqu'à 24 m³/h
  • système de protection IP 54, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • découpe compatible avec une installation de taille 1 de 3e génération
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 45 pièces pour un montage plus rapide

taille

système de protection

montage sans outils

maintenance rapide sans outils

noir/RAL 9011

Reconnu UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Certification canadienne

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

NEMA Type 12

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 11.000
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Débit d'air sans entraves19 / 24 m³/h19 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP STEP 6,3 MB Download
30162-973_PF 11000_AC_Connector_PDG.STEP STEP 9,0 MB Download
30162-974_PF 11000_DC_Connector_PDG.STEP STEP 9,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit avec cable

  • français
pdf 430 KB Téléchargement

Page produit avec pince

  • français
pdf 460 KB Téléchargement

Dessin AC (IGES)

  • anglais
zip 2,0 MB Téléchargement

Dessin DC (IGES)

  • anglais
zip 2,1 MB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Product sheet MEK version

with mounting extension for 3 - 5 mm wall thickness

  • anglais
pdf 1,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeCAPF 11.000 avec connexion par câble
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351161110105511611151055
Détails de commandeCAPF 11.000 avec raccord à pince
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351161110106611611151066
IP 54RAL 901111611101087
Détails de commandeCCPF 11.000 avec connexion par câble
Système de protectionTension nominale12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54RAL 7035116118510551161180105511611701055
IP 54RAL 901111611801050
Détails de commandeCCPF 11.000 avec raccord à pince
Système de protectionTension nominale24 V CC
IP 54RAL 703511611801066
IP 54RAL 901111611801087

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article18611600029–
Dimensions87 x 87 mm–

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.