Quadro LED-HI

Lumières DEL

Lumière DEL ultra-lumineuse 75 cd avec grand effet de signalisation, luminosité réglable

  • conçu pour une utilisation dans des conditions industrielles exigeantes
  • convient pour une utilisation intérieure et extérieure
  • Extrêmement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Mode de fonctionnement sélectif interne et externe (CC) en standard
  • 3 options de signal différentes peuvent être sélectionnées:
    • lumière continue
    • lumière clignotante
    • feu flash
  • Appareils 24 V CC en standard avec module de démarrage progressif
  • Peu coûteux et flexible ; les alimentations de plage étendue comme standard, même pour des tensions CC élevées applicables (90–253 V CC)
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

boîtier antichoc

température de service

connector (optionally)

Conformité EurAsie

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesQuadro LED-HI
Tension nominale115/230 V CA/CC24/48 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz–
Plage de fonctionnement90–253 V11–60 V
Consommation de courant nominal45 mA @ 230 V AC165 mA @ 24 V DC

Choisissez une calotte dans l'une des couleurs suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Fiche produit

  • anglais
pdf 830 KB Téléchargement

Modèle 3D (IGS)

  • anglais
zip 310 KB Téléchargement

Modèle 3D (SAT)

  • anglais
zip 190 KB Téléchargement

Modèle 3D (STEP)

  • anglais
zip 190 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 1,3 MB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commandeQuadro LED-HI
Couleur de calotteTension nominale115/230 V AC/DC24 / 48 V DC
jauneNuméro d'article2110864300021108633000
orangeNuméro d'article2110864400021108634000
rougeNuméro d'article2110864500021108635000

Avantages du produit

  1. 1

    Technologie DEL avancée

    Brillance réglable par l'utilisateur jusqu'à 75 cd (LED-Hi) et sélection de plusieurs modes de signalisation :

    • lumière continue.
    • lumière clignotante.
    • feu flash.

  2. 2

    Plage de température - 40 °C à + 55 °C

    Adapté à toutes les conditions thermiques rencontrées dans les usines et dans le monde entier.

  3. 3

    Indices d'enceinte IP 66/67 et IK08

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  4. 4

    Régulateur de courant de démarrage

    Fournit une protection électrique pour les dispositifs de commande tels que les composants de commutation et les relais.

  5. 5

    Joint moulé-formé

    Tient en place et ne peut pas être perdu.

  6. 6

    Contacts électriques redondants

    Facilite le câblage et la connexion en cascade pour les installations multi-unités.

  7. 7

    Mode de fonctionnement sélectionnable en externe (LED-HI DC)

    Adaptez les modes continus, intermittents et clignotants aux exigences de signalisation.

  8. 8

    Plans de câblage adaptables

    Les multiples entrées de câbles et de conduits facilitent l'installation quelle que soit l'orientation.

  9. 9

    Alimentations électriques à large spectre

    11–60 V DC et 90–253 V AC et DC!).

  10. 10

    Joint d'étanchéité d'enceinte positif

    Le risque de fuite est éliminé car les vis de fixation de la lentille sont situées à l'extérieur de la zone du joint d'étanchéité.

  11. 11

    Homologué pour les zones dangereuses (LED Flex-3G/3D)

    Certifié pour une utilisation dans la zone Ex 2 (selon EN 60079-10) et la zone 22 (selon EN 61241-10).