DTS 3261/3281

Climatiseurs 1900 W
  • design compact, idéal pour les petites armoires électriques, ou les plus grandes dans le but de refroidir les points chauds
  • particulièrement adapté aux applications extérieures et à l'industrie alimentaire
  • système de protection élevé IP 56, sans entretien
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 UL testé contre l'armoire
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés
  • système intégré d'évaporation du condensat

montage sur le côté

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

grande distance entrée / sortie

homologation UL

Conformité EurAsie

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X)
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A351900 W
A35/A501758 W
Température ambianteSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 700 g
Indice de protection
selon NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant
4/4X
Gestion des condensatssystème intégré d'évaporation de la condensation intégré avec sécurité antidébordement

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 340 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 1,1 MB Téléchargement

Fiche technique 115V

  • anglais
pdf 310 KB Téléchargement

Fiche technique 230V

  • anglais
pdf 310 KB Téléchargement

Fiche technique 400V

  • anglais
pdf 380 KB Téléchargement

Découpe (pdf)

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

Découpe (dxf)

  • anglais
zip 6,9 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

CE Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UKCA Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3261
TypeTension nominale400/460 V230 V115 V
Contrôleur standard SCNuméro d'article133857363551338574135513385744355
LAP¹Numéro d'article133857363751338574137513385744375
Détails de la commandeDTS 3281
TypeTension nominale400/460 V230 V115 V
Contrôleur standard SCNuméro d'article133857361581338574115813385744158
LAP¹Numéro d'article133857361781338574117813385744178

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

1 LAP (Package pour température basse) : inclus une résistance chauffante d'armoire de 900 W et un thermostat à placer dans l'armoire.

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.