PWS 7702 7kW

Échangeur thermique air/eau 7.000 W
  • sans entretien
  • joint d'étanchéité simplifiant le montage, sans retouche importante de la découpe de montage
  • thermostat intégré et électrovanne pour la régulation de la température
  • surveillance de la température intégrée avec contact d'alarme

montage sur le côté

système de protection

contrôle de température

grande distance entrée / sortie

Caractéristiques techniques

DonnéesPWS 7702
Tension nominale ±10 %50/60 Hz CA
400 V 3~230 V
Puissance frigorifique
à 500 l/h
W10/A357000 W
Température ambiante+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Température entrée d'eau–15 … +55 °C / +5 … +131 °F
Indice de protection
selon EN 60529
IP 55vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ pdf 1,2 MB Download
Supplement PWS 7702 230V pdf 330 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 740 KB Téléchargement

Data sheet 400V

  • allemand
  • anglais
  • français
pdf 1,2 MB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D 230V

  • anglais
zip 1,9 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D 400V

  • anglais
zip 1,6 MB Téléchargement

Certification EAC

  • russe
pdf 1,7 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePWS 7702
Tension nominale400 V CA230 V CA
Numéro d'article1205770205512057710055

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.