Barrières Zener

Barrières Zener

Pour les appareils de signalisation à sécurité intrinsèque dans les applications Ex.
Combinaisons possibles : Barrière Zener, sirène IS-A105N et dispositifs de signalisation de la série IS-Mini.

Disponible comme : Barrières pour le fonctionnement à la terre ou comme barrière pour le fonctionnement sans terre (par exemple pour les systèmes avec test de défaut de terre).

Caractéristiques techniques

Données techniques pour barrières Zener
TypeVersionDonnées nominalesDonnées techniques
VΩRésistance longitudinale max (Ω)U à 10 μA (V)U max. (V)Courant nominal des fusibles (mA)
Z 728Barrière Zener CC +Ve2830032726,52850
Z 928Barrière Zener CA283003272627,650
Z 786Barrière Diode28Diode A136 + 0,9 V26,52850
A236 + 0,9 V26,52850
B––––
Z 787Zener barrier CC +VeChannel 12830132726.52850
Channel 228Diode36 + 0.9V26.52850

Des informations techniques supplémentaires peuvent être trouvées sur cette page dans la zone de téléchargement de produit en haut à droite.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 360 KB Téléchargement

EX-ATEX_approval

  • anglais
pdf 8,7 MB Téléchargement

Détails de commande

TypeZ 728Z 928Z 786Z 787
Numéro d'article38109800000381093000003810980000138109800002