Série 6000 εCOOL DTI/DTS : progressive et energétiquement efficace
- DTI : Climatiseurs partiellement intégrés montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Un mécanisme de fixation breveté permet une installation extrêmement facile et rapide par une seule personne en moins de 3 minutes.
- DTS : Climatiseurs montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Leur utilisation est privilégiée lorsque les installations d'armoire ne permettent pas un montage partiellement intégré ou lorsque le montage partiellement intégré peut nuire à la distribution de l'air refroidi dans l'armoire.
| Type | Puissance frigorifique | Dimensions (H x l x P) | Tension nominale | cULus | CE | UKCA | cURus | EAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTI 6X1E | 2,6 kW | 1538 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
| DTS 6X1E | 1547 x 485 x 278 mm | ||||||||
|
DTI 6X2E | 4,5 kW | 1538 x 485 x 372 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
| DTS 6X2E | 1547 x 485 x 372 mm | ||||||||
|
DTS 6011H | 320 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | |||||
|
DTFS 6021 | 370 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
|
DTFS 6031 | 570 W | 550 x 280 x 210 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
|
DTFS 6041 | 870 W | 550 x 280 x 280 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
|
DTI 6201 | 1,15 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
| DTS 6201 | 1540 x 485 x 218 mm | ||||||||
|
DTI 6201C | 1 000 W | 962 x 418 x 244 mm | 115 V / 230 V / 400 V 2~ | |||||
| DTS 6201C | 966 x 399 x 244 mm | ||||||||
|
DTI 6301 | 1,55 kW | 1537 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 2~ | |||||
| DTS 6301 | 1540 x 485 x 218 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||||
|
DTI 6301C | 1,5 kW | 962 x 418 x 244 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
| DTS 6301C | 966 x 399 x 244 mm | ||||||||
|
DTI 6401 | 2,0 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
| DTS 6401 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
|
DTI 6501 | 2,5 kW | 1537 x 485 x 278 mm | 400 V 3~ | |||||
| DTS 6501 | 1540 x 485 x 278 mm | ||||||||
|
DTI 6801 | 4,0 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | |||||
| DTS 6801 | 1540 x 485 x 372 mm | ||||||||
|
DTI 6901 | 5,6 kW | 1537 x 485 x 372 mm | 400 V 3~ | |||||
| DTS 6901 | 1540 x 485 x 372 mm |
disponible
en préparation
en option