Série 6000 εCOOL DTI/DTS : progressive et energétiquement efficace

  • DTI : Climatiseurs partiellement intégrés montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Un mécanisme de fixation breveté permet une installation extrêmement facile et rapide par une seule personne en moins de 3 minutes.
  • DTS : Climatiseurs montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Leur utilisation est privilégiée lorsque les installations d'armoire ne permettent pas un montage partiellement intégré ou lorsque le montage partiellement intégré peut nuire à la distribution de l'air refroidi dans l'armoire.
Résultats 14/14
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale cULus CE UKCA cURus EAC
DTI 6X1E 2,6 kW 1538 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X1E 1547 x 485 x 278 mm
DTI 6X2E 4,5 kW 1538 x 485 x 372 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X2E 1547 x 485 x 372 mm
DTS 6011H 320 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFS 6021 370 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6031 570 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6041 870 W 550 x 280 x 280 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6201 1,15 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6201 1540 x 485 x 218 mm
DTI 6201C 1 000 W 962 x 418 x 244 mm 115 V / 230 V / 400 V 2~
DTS 6201C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6301 1,55 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 2~
DTS 6301 1540 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6301C 1,5 kW 962 x 418 x 244 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6301C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6401 2,0 kW 1537 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6401 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6501 2,5 kW 1537 x 485 x 278 mm 400 V 3~
DTS 6501 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6801 4,0 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6801 1540 x 485 x 372 mm
DTI 6901 5,6 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6901 1540 x 485 x 372 mm
disponible en préparation en option

Introduction aux climatiseurs εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).