FLH 250 / FLH 400

Résistances chauffantes ventilées

La série FLH des ventilateurs à filtre comporte deux versions : 250 et 400 Watts. Ce type de résistance chauffante est idéalement utilisé dans de grandes armoires électriques. Il intègre un ventilateur pour assister la convection naturelle et permettre une distribution de la chaleur plus rapide et équilibrée dans l'armoire de commande.

montage DIN

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesFLH 250FLH 400
Puissance calorifique (Ta = +20 °C)250 W400 W
Indice de protection
pour l'utilisation prévu
IP 20
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 31 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 260 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D FLH 400

  • anglais
zip 610 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D FLH 250

  • anglais
zip 670 KB Téléchargement

UL_Certificat_499_FLH_PRH

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

UL_Certificat_508_FLH010-400

  • anglais
pdf 460 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeFLH 250FLH 400
StandardNuméro d'article1702501000717040010007
En supplément la 2ème grille de protectionNuméro d'article1702501010717040010107

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Distribution de la chaleur

    Le ventilateur et la puissante sortie de chaleur assurent une répartition rapide et régulière de la chaleur.

  2. 2

    Longue durée de vie

    et une construction robuste avec ventilateur intégré qui supporte la convection naturelle.

  3. 3

    Montage

    Fixation par encliquetage intégrée pour rail DIN 35 mm.

  4. 4

    Applications

    Usage prédominant dans les armoires de commande pour éviter des températures basses ou une humidité relative élevée

  5. 5

    Connexion électrique

    via le connecteur de la borne.