FLH-T 600 / 800 / 1000

Résistance chauffante avec thermostat intégré

Ligne de résistances chauffantes avec thermostat intégré de Pfannenberg. Cette série a été conçue pour les environnements difficiles, plus particulièrement dans les secteurs des éoliennes et de la télécommunication.

  • l'ensemble des tests a été effectué conformément aux normes européennes: applications ferroviaires et atériel roulant (EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29). Les tests de résistance aux chocs et aux vibrations sont de fait unique dans l'industrie
  • peut être utilisé dans des conditions extrêmes (–40 °C … +70 °C)
  • ventilateur à roulement à billes pour une durabilité garantie
  • plage de tension: 230 V / 115 V 50/60 Hz

résistant aux chocs

températures extrêmes

thermostat intégré

UL recognized for USA

Caractéristiques techniques

DonnéesFLH-T 600FLH-T 800FLH-T 1000
Puissance calorifique (Ta = +20 °C)600 W800 W1000 W
Système de protection conforme à la norme EN 60529IP 20
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montage4 x M5 vis (pas inclues)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Manual FLH-T pdf 480 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 360 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 2,6 MB Téléchargement

UL_Certificat_499_FLH_PRH

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

UL_Certificat_508_FLH-T_FLH-H.pdf

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeFLH-T 600FLH-T 800FLH-T 1000
230 VNuméro d'article170603100071708031000717099310007
115 VNuméro d'article170603150071708031500717099315007

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Débit volumique élevé

    créé par le puissant ventilateur signifie une distribution rapide et uniforme de la chaleur.

  2. 2

    Longue durée de vie

    La conception du ventilateur avec roulement à billes garantit une longue durée de vie.

  3. 3

    Connexion électrique

    via bornier 2 pôles.

  4. 4

    Tous les essais

    ont été réalisés selon les normes européennes; EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Applications ferroviaires | Matériel roulant | Essais de choc et de vibration.

  5. 5

    Applications

    Usage prédominant dans les armoires de commande de grande taille pour éviter des températures basses ou une humidité relative élevée.

  6. 6

    Le thermostat intégré

    régule automatiquement le fonctionnement du chauffage. Par conséquent, il assure une protection sûre contre la formation de condensats ou les déchets d'énergie.

  7. 7

    Spécialement développé

    pour des environnements exigeants, par exemple éoliennes et secteur des télécommunications.