PF 32.000

Ventilatori con filtro
  • Dimensione 3, portata d’aria fino a 110 m³/h
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 14 pezzi per un montaggio più rapido

misura

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

nero/RAL 9011

Canadian Standard Association

Conformità EurAsian

UL Recognized per il Canada e gli USA

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

NEMA modello 12

grado di protezione

grado di protezione

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPF 32.000
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Portata aria bocca liberaIP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperatura operativa–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 550 KB Download

Disegno AC (IGES)

  • inglese
zip 3,2 MB Download

Modello 3D AC (STEP)

  • inglese
zip 2,4 MB Download

Disegno DC (IGES)

  • inglese
zip 3,8 MB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineACPF 32.000
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
Dati per l'ordineDCPF 32.000
Grado di protezioneTensione nominale24 V DC48 V DC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003118611600035
Dimensioni170 x 170 mm166 x 156 mm