PF 42.500

Ventilatori con filtro
  • Dimensione 4, portata d’aria fino a 160 m³/h
  • Due classi di potenza, dima compatibile
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Dima compatibile con la dimensione 4 della 3ª generazione
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 24 pezzi per un montaggio più rapido

misura

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

nero/RAL 9011

grado di protezione

grado di protezione

NEMA modello 12

Canadian Standard Association

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

Conformità EurAsian

UL Recognized per il Canada e gli USA

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPF 42.500
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Portata aria bocca liberaIP 54125 / 138 m³/h125 m³/h
IP 55145 / 160 m³/h145 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperatura operativa–20 … +55 °C–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP STEP 11 MB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 530 KB Download

Disegno (IGES)

  • inglese
zip 3,9 MB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineACPF 42.500
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54Codice articolo1164210105511642151055
IP 55Codice articolo1164210305511642153055
Dati per l'ordineDCPF 42.500
Grado di protezioneTensione nominale12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54Codice articolo116428510551164280105511642701055
IP 55Codice articolo116428530551164280305511642703055

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003218611600036
Dimensioni216 x 216 mm212 x 200 mm