PF 66.000

Ventilatori con filtro
  • Dimensione 6, portata d’aria fino a 785 m³/h
  • Tre classi di potenza, dima compatibile
  • Grado di protezione IP 54 e IP 55, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Resistenza agli UV (variante IP 55, RAL 7035)
  • Dima compatibile con la dimensione 6 della 3ª generazione e con condizionatore DTFI 9021
  • Le griglie con filtro sono disponibili anche in confezioni da 12 pezzi per un montaggio più rapido

misura

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

dima compatibile con DTFI 9021

grado di protezione

grado di protezione

NEMA modello 12

Conformità EurAsian

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

Canadian Standard Association

UL Recognized per il Canada e gli USA

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPF 66.000
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V115 V
Portata aria bocca liberaIP 54640 / 653 m³/h
IP 55770 / 785 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Temperatura operativa–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
30167-970_PF 6x000_AC_400V_PDG.STEP STEP 7,7 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 640 KB Download

Disegno (IGES)

  • inglese
zip 2,4 MB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePF 66.000
Grado di protezioneTensione nominale400 / 460 V 3~ AC230 V AC115 V AC
IP 54Codice articolo116660220551166610205511666152055
IP 55Codice articolo116660230551166610305511666153055

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo1861160003318611600037
Dimensioni284 x 284 mm279 x 264 mm