PF 11.000 EMC

Ventilatori con filtro
  • Dimensione 1, portata d’aria fino a 24 m³/h
  • Contatto sicuro grazie ai campi di contatto migliorati nella griglia schermo
  • Grado di protezione IP 54, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Dima compatibile con la dimensione 1 della 3ª e 4ª generazione

misura

cambio panno filtrante senza utensili

montaggio senza utensili

grado di protezione

NEMA modello 12

UL Recognized per il Canada e gli USA

Conformità EurAsian

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

testato

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPF 11.000 EMC
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Portata aria bocca libera19 / 24 m³/h19 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
G4
Temperatura operativa–40 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
PF 11000 24DC 54 7035 EMC CBL STEP 6,3 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodottocon con cavo

  • italiano
pdf 450 KB Download

Scheda prodotto con morsetto

  • italiano
pdf 450 KB Download

Efficacia della schermatura

  • inglese
pdf 750 KB Download

Certificato EAC

  • italiano
pdf 250 KB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDCPF 11.000 EMC con collegamento via cavo
Grado di protezioneTensione nominale24 V DC48 V DC
IP 54Codice articolo1181180105511811701055
Dati per l'ordineDCPF 11.000 EMC con connessione a morsetto
Grado di protezioneTensione nominale24 V DC
IP 54Codice articolo11811801066
Dati per l'ordineACPF 11.000 EMC con collegamento via cavo
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54Codice articolo1181110105511811151055
Dati per l'ordineACPF 11.000 EMC con connessione a morsetto
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC
IP 54Codice articolo11811101066

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo18611600029
Dimensioni87 x 87 mm