Termowentylatory ze zintegrowanym termostatem
- Certyfikowane do zastosowań kolejowych we wszystkich sektorach, spełniają najbardziej surowe wymogi dotyczące odporności na wstrząsy i drgania (energia wiatrowa, sieci komórkowe).
- Zintegrowany termostat zapewnia automatyczne sterowanie.
- Wentylator z łożyskiem kulkowym zapewnia długi okres eksploatacji.
- Plastikowa obudowa gwarantuje bezpieczną pracę.
| Typ | Wymiary (WxSxG) | Moc grzewcza | Napięcie znamionowe | UL | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH-T 250 | 100 x 150 x 164 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 400 | 400 W | ||||||
|
FLH-T 600 | 100 x 150 x 164 mm | 600 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 800 | 800 W | ||||||
| FLH-T 1000 | 1000 W |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne