Softwareunterstützte Planung und Auslegung von Signalgebern in der Brandalarmierung
Die richtige Brandalarmierung kann Leben retten. Vor allem in der Industrie ist eine gut und effizient geplante Alarmierungslösung besonders wichtig. Bei der Planung und Projektierung müssen viele Details beachtet werden. Dabei gilt es nicht nur Normen und Richtlinien zu beachten, sondern die Alarmierungslösung effektiv und vor allem wirtschaftlich zu planen.
Insbesondere bei großen GU-Projekten ist die Ausarbeitung einer wirtschaftlichen und normkonformen Alarmierungslösung mit einem großen Zeitaufwand verbunden. Sowohl in der akustischen als auch optischen Alarmierung wird allerdings häufig auf Grundlage von Erfahrungswerten oder nach Bauchgefühl geplant. Bei einer Prüfung kann dies schnell zur Nichtabnahme der Anlage bzw. des Alarmierungskonzeptes führen sowie unnötig höhere Kosten verursachen und den Produktionsstart verzögern.
Eine Planungssoftware bietet Unterstützung bei der Konzipierung einer Brandalarmierung und hilft dabei, ein auf die Anlage zugeschnittenes Alarmierungskonzept zu entwickeln. Die Vorteile einer solchen Planungssoftware liegen dabei auf der Hand: Sämtliche Normierungen und Richtlinien sind bereits hinterlegt und eine Planungssoftware gibt so bereits in der Planungsphase sowie bei der Abnahme durch einen Sachverständigen Sicherheit.
Maßgeschneiderte Brandalarmierung
Eine Planungssoftware kann somit schnell die optimale Lösung für die jeweilige Applikation ermitteln und unterstützt Planer und Sicherheitsverantwortliche beim Navigieren der unterschiedlichen Normen und Richtlinien. Zudem wird unter Berücksichtigung individueller Umgebungsbedingungen teure Über- sowie gefährliche Unterdimensionierung bereits in der Planungsphase vermieden.