FLH 010 – FLH 045

Résistances chauffantes

Les résistances chauffantes radiantes FLH sont utilisées en synergie avec un thermostat ou un hygrostat, principalement pour éviter des températures trop basses ou une humidité trop élevée dans l'armoire de commande. Des rendements s'étalant de 10 à 150 Watts permettent de s'assurer que la bonne puissance de chauffage est toujours réalisable. Le chauffage peut être distribué en fonction des besoins à partir d'une armoire de commande. Disponible avec bornier ou câble de connexion.

montage DIN

multitension

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesFLH 010FLH 015FLH 030FLH 045
Puissance calorifique (Ta = +20 °C)10 W15 W30 W45 W
Indice de protection
pour l'utilisation prévu
IP 44 (câble de raccordement) et IP 20 (prise de connexion du terminal )
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC pdf 30 KB Download
FLH 015 rad.heat.15W 110-250AC pdf 25 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 340 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 2,1 MB Téléchargement

UL_Certificate_499_FLH_PRH

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

UL_Certificat_508_FLH010-400

  • anglais
pdf 460 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeFLH 010FLH 015FLH 030FLH 045
avec borniernuméro d'article17001005007170015050071700300500717004505007
avec câble de connexionnuméro d'article17001005017170015050171700300501717004505017

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Montage

    Fixation par encliquetage intégrée pour rail DIN 35 mm.

  2. 2

    Longue durée de vie

    et une construction robuste sans ventilateur.

  3. 3

    Applications

    Usage prédominant dans les armoires de commande pour éviter des températures excessivement basses ou une humidité relative excessivement élevée.

  4. 4

    Protection en toute sécurité

    contre la formation de condensat dans l'armoire grâce à un chauffage rapide avec technologie PTC.

  5. 5

    Différentes classes de puissance

    assure que la puissance de chauffage correcte est toujours disponible. La chaleur totale requise peut être répartie selon les besoins.

  6. 6

    Connexion électrique

    Selon les conditions de raccordement existantes, certaines options sont disponibles avec câble de connexion de 500 mm ou borne à fiche.