PWS 71002 10kW

Scambiatore di calore aria/acqua 10.000 W
  • Non richiede manutenzione
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato e valvola elettromagnetica per la regolazione della temperatura
  • Controllo integrato della temperatura con contatto di allarme

montaggio laterale

grado di protezione

ampia distanza ingresso / uscita

controllo della temperatura

Dati tecnici

DatiPWS 71002
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC50/60 Hz AC
400 V 3~230 V
Capacità refrigerante a 600 l/hW10/A3510 000 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura mandata acqua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71002 230V pdf 490 KB Download
Supplement PWS 71002 400V pdf 400 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 190 KB Download

File STEP

  • inglese
zip 1,7 MB Download

Dima

  • inglese
pdf 86 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 240 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 71002
Tensione nominale400 V AC230 V AC
Codice articolo1205780205512057810055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.