PY L-S-TL

Компактные LED-светофоры PYRA®

Комбинируйте, как вам нужно! Компактные светодиодные светофоры PYRA® могут быть поставлены  как в полностью собранном виде, так и в виде световых модулей в соответствии с вашими потребностями. Вы можете выбрать двух- или трехмодульный светофор или комбинировать его со звуковым оповещателем PA1.

  • Возможность выбора комбинации - легко и универсально! Проектируйте светофор в соответствии с вашими требованиями. Предварительно собранный базовый корпус может быть скомбинирован со светодиодными модулями и дополнительным звуковым оповещателем.
  • Возможность самостоятельного выбора режима сигнализации- независимо от того, какой режим сигнализации вам нужен - выберите именно тот режим, который соответствует вашим требованиям:
    • непрерывный свет (информация о состоянии или предупреждение)
    • мигающий свет (очень эффективен для индикации постоянного предупреждения)
    • режим вспышки (более высокая воспринимаемость при сигнале тревоги)
  • Выбираемая частота мигания и вспышки  - возможность адаптации лампы ко всем вашим приложениям - выберите частоту, необходимую вашему устройству, и повысьте его эффективность.
  • Источник питания широкого диапазона напряжения - "Plug and play" - предназначен для соединения с различными напряжениями. Нет необходимости хранить на складе различные устройства - PYRA® LED адаптируется к требованиям большинства машин и применений независимо от требуемого напряжения!
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Гарантия

степень защиты

NEMA 4/4X

ударопрочный корпус

brightness adjustable

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Утверждено UL

connector (optionally)

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах) LED-технологии одиночного цвета

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Объем акустического покрытия (A x B x C в метрах)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Площадь покрытия с учетом тона в соответствии с DIN и требуемых уровней звука.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPY L-S-TL
Рабочее напряжение115/230 В AC24 В AC12-48 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц-
Диапазон рабочего напряжения90–265 В21.6-26.4 В10–60 В
Номинальное потребление тока (макс/стадийный)36 мА @ 230 В AC167 мА @ 24 В AC120 мА @ 24 В DC
Электрические данныеPY L-S-TLA
Рабочее напряжение230 В AC12-48 В DC
Рабочая частота50/60 Гц-
Диапазон рабочего напряжения95–253 В10-57 В
Номинальное потребление тока (макс/стадийный)36 мА @ 230 В AC120 мА @ 24 В DC

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S-TL pdf 1,3 MB Download
MANUAL PY L-S-TL pdf 7,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product sheet

  • английский
pdf 650 KB Загрузить

3D-Модели PY TL-2 (IGS, SAT, STEP)

2 цвета, без звукоизлучателя

  • английский
zip 7,4 MB Загрузить

3D-Модели PY TL-3 (IGS, SAT, STEP)

3 цвета, без звукоизлучателя

  • английский
zip 8,6 MB Загрузить

3D-Модели PY TLA-3 (IGS, SAT, STEP)

2 цвета, 1 звукоизлучатель

  • английский
zip 8,6 MB Загрузить

3D-Модели PY TLA-4 (IGS, SAT, STEP)

3 цвета, 1 звукоизлучатель

  • английский
zip 10 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 2,9 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Вариант 1 - Полностью собранные светофоры

Выберите полностью собранный светофор. Все, что вам нужно сделать, это выбрать нужную комбинацию. Вы можете выбрать светофоры двух или трех цветов.

Если вы ищете более гибкое решение и хотите спроектировать светофор в соответствии с вашими потребностями, пожалуйста, обратите внимание на вариант 2.

Информация для заказаPY L-TL (предварительно смонтированный базовый корпус серого цвета)
цвет линзы/оповещательНоминальное напряжение115/230 В AC; 120 B DC12-48 В DC
красный-зеленыйЗаказной номер2151464205521514812055
красный-желтый-зеленыйЗаказной номер2151464305521514813055

Вариант 2 - индивидуально собранный светофор со звуковым оповещателем или без него

Соберите светофоры в соответствии с вашими потребностями.

Шаг 1: Предварительно собранное основание необходимо для сборки индивидуального светофора. Пожалуйста, выберите количество секций - Вы можете выбрать 2, 3 или 4 секции.

Шаг 2: Выберите модули. Вы можете выбрать между разноцветными LED-модулями и звукоизлучателем. Пожалуйста, обратите внимание, что количество секций, выбранных выше, совпадает с количеством модулей, которые могут быть собраны.

Информация для заказаPY L-S-TL (предварительно смонтированный базовый корпус серого цвета) and PY-TL (светодиодный/звуковой модуль на выбор)
Шаг 1 - Пожалуйста, выберите базовый элемент с необходимым количеством секций:
Предварительно смонтированные корпуса2-секции3-секции4-секции
Заказной номер215140020552151400305521514004055
Шаг 2 - Выберите световые и/или звуковые модули (выбирайте с тем же источником питания):
линза/оповещатель модулиНоминальное напряжение115/230 В AC; 120 В DC12-48 В DC
желтыйЗаказной номер2151664300021516813000
красныйЗаказной номер2151664500021516815000
зеленыйЗаказной номер2151664600021516816000
оповещатель, серыйЗаказной номер21517100055 (230 В AC только)21517810055

Дополнительные функции / аксессуары