PWS 71002 10kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 10.000 W
  • wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

Seitenanbau

Schutzart

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Temperatur- regelung

Technische Daten

DatenPWS 71002
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC50/60 Hz AC
400 V 3~230 V
Kälteleistung bei 600 l/hW10/L3510.000 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71002 230V pdf 490 KB Download
Supplement PWS 71002 400V pdf 400 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 190 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,7 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 86 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 71002
Nennspannung400 V230 V
Artikelnummer1205780205512057810055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage