Série 9000 DTI/DTS : pour applications standards

  • DTI : Climatiseurs partiellement intégrés montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Un mécanisme de fixation breveté permet une installation extrêmement facile et rapide par une seule personne en moins de 3 minutes.
  • DTS : Climatiseurs montés sur le côté ou la porte de l'enceinte. Leur utilisation est privilégiée lorsque les installations d'armoire ne permettent pas un montage partiellement intégré ou lorsque le montage partiellement intégré peut nuire à la distribution de l'air refroidi dans l'armoire.
Résultats 2/2
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale cURus EAC CE UKCA
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 230 V
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 230 V
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
disponible en préparation en option