Résistances chauffantes à T-limitée

Résistances chauffantes radiantes de surface à température limitée

La série FLH des résistances chauffantes radiantes avec limite de la température de surface du radiateur comporte trois versions : 20, 30 et 50 Watts. Ces résistances sont généralement utilisées dans les installations de bâtiment, lorsqu'un contact accidentel avec la résistance chauffante d'une armoire de commande est possible, lorsque les règles de sécurité interdisent toute source de chaleur ouverte, ou lorsque les éléments structurels voisins sont influencés négativement par l'accroissement de la chaleur.

montage DIN

multitension

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesFLH 020 LSTFLH 030 LSTFLH 050 LST
Puissance calorifique (Ta = +20 °C)20 W30 W50 W
Indice de protection
pour l'utilisation prévu
IP 44 (câble de raccordement) et IP 20 (prise de connexions du terminal )
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °FF
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conformément à la norme EN 60715

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 300 KB Téléchargement

UL_Certificat_508_FLH-LST.pdf

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeFLH 020 LSTFLH 030 LSTFLH 050 LST
avec bornierNuméro d'article170021050071700310500717005105007
avec câble de connexionNuméro d'article170021050171700310501717005105017

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Montage

    Fixation par encliquetage intégrée pour rail DIN 35 mm.

  2. 2

    Longue durée de vie

    et une construction robuste sans ventilateur.

  3. 3

    Applications

    Usage prédominant dans les armoires de commande pour éviter des températures excessivement basses ou une humidité relative excessivement élevée.

  4. 4

    Protection en toute sécurité

    contre la formation de condensat dans l'armoire grâce à un chauffage rapide avec technologie PTC.

  5. 5

    Différentes classes de puissance

    assure que la puissance de chauffage correcte est toujours disponible. La chaleur totale requise peut être répartie selon les besoins.

  6. 6

    Connexion électrique

    Selon les conditions de raccordement existantes, certaines options sont disponibles avec câble de connexion de 500 mm ou borne à fiche.