DTS 3461C/DTS 3481C

Condizionatori da 5800 W
  • Protezione dalla corrosione – Gli apparecchi destinati all’uso esterno e in ambienti umidi sono dotati di uno speciale rivestimento delle tubazioni e degli scambiatori di calore per garantire la massima protezione dall’acqua salata, dai gas acidi e da altre sostanze corrosive
  • Elevato grado di protezione IP – Grado di protezione IP 56 per il funzionamento in ambienti con elevata esposizione all’acqua
  • Elevata classe di protezione – Gli apparecchi sono progettati specificamente per garantire un’autoprotezione affidabile in ambienti con classi di protezione NEMA 3R, 4 e 4X
  • Facile installazione – I fori filettati per il montaggio degli occhielli di sollevamento garantiscono un’installazione più sicura

temperatura di esercizio

montaggio laterale

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

ampia distanza ingresso / uscita

Acciaio inox

UL Approved

Customizable

Conformità EurAsian

Dati tecnici

DatiDTS 3461C (NEMA 3R/4) / DTS 3481C (NEMA 4/4X)
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
A35/A355800 W
A35/A503200 W
Temperatura ambienteSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 450 g
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico,
se usato come da specifica
4/4X
Gestione condensasistema integrato di evaporazione della condensa con troppopieno di sicurezza

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Product sheet

  • inglese
pdf 480 KB Download

Manual

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,1 MB Download

Data sheet DTS 3461C

  • inglese
pdf 3,1 MB Download

Data sheet DTS 3481C

  • inglese
pdf 3,0 MB Download

3D model (STEP)

  • inglese
zip 18 MB Download

Cut-out (DXF)

  • inglese
zip 6,9 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

CE Declaration of Conformity

  • inglese
pdf 190 KB Download

UKCA Declaration of Conformity

  • inglese
pdf 160 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3461CDTS 3481C
TipoTensione nominale400 / 460 V AC230 V AC400 / 460 V AC230 V AC
StandardCodice articolo13581261205135812912051358126130813581291308
Standard con riscaldamentoCodice articolo13581261285135812912851358126138813581291388