Radiale t° limitata

Riscaldatori a pannelli radiali con limitazione della temperatura superficiale

La serie di riscaldatori a pannelli radiali FLH con limitazione della temperatura dei corpi riscaldanti è costituita da tre varianti con potenzialità calorifere di 20, 30 e 50 watt. Gli impieghi tipici si danno nell’installazione in edifici, dove è possibile il contatto involontario con riscaldamenti a pannelli radianti situati all’interno di armadi elettrici, dove le prescrizioni di sicurezza vietano le fonti di calore libere o anche dove componenti adiacenti possono risultare compromessi dallo sviluppo di un calore eccessivo.

montaggio DIN

multitensione

condizioni T estreme

Dati tecnici

DatiFLH-LST 020FLH-LST 030FLH-LST 050
Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C)20 W30 W50 W
Grado di protezione
con impiego corretto
IP 44 (cavo di collegamento) e IP 20 (collegamento con morsetto a innesto)
Temperatura d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 300 KB Download

UL_Certificato_508_FLH-LST.pdf

  • inglese
pdf 160 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLH-LST 020FLH-LST 030FLH-LST 050
con morsettoCodice articolo170021050071700310500717005105007
con cavo di collegamentoCodice articolo170021050171700310501717005105017

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Montaggio

    Fissaggio a scatto integrato per guida DIN da 35 mm.

  2. 2

    Lunga durata

    e struttura robusta senza ventola.

  3. 3

    Applicazioni

    Vengono utilizzati principalmente negli armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.

  4. 4

    Protezione sicura

    contro la formazione di condensa nell’armadio grazie al riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC.

  5. 5

    Classi di prestazioni diverse

    assicurano la costante disponibilità di potenza termica. Il calore totale necessario può essere distribuito in base alle esigenze.

  6. 6

    Collegamento elettrico

    A seconda delle condizioni di collegamento esistenti, sono disponibili opzioni con un morsetto ad innesto o un cavo di 500 mm.