La più ampia gamma di protezione dalle interferenze elettromagnetiche.
I Ventilatori® EMC Pfannenberg forniscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con l'aria esterna. I nostri I Ventilatori® EMC e i relativi filtri utilizzano materie plastiche riciclabili non metallizzate e rispettose dell'ambiente.
- Smorzamento a 30 MHz ca. 71 dB.
- Smorzamento a 400 MHz ca. 57 dB.
- Superficie di contatto sicura senza guarnizione al berillio-rame.
- IP 54: elevata protezione da polvere e gocce d'acqua.
- IP 55: Elevata protezione contro la polvere e protezione contro i getti d'acqua da qualsiasi angolazione.
Ventilatori EMC
Flusso d'aria: 19–925 m³/h.
-
1
Schermatura metallica
for higher electromagnetic protection.
-
2
Ridotto consumo energetico
More airflow, less power consumption.
-
3
Operatività senza manutenzione 300% più lunga grazie all'innovativo filtro pieghettato
For effective cost reduction.
-
4
Nessuna modifica richiesta
alla dima dell'armadio.
-
5
Manutenzione semplice e veloce grazie all'innovativo meccanismo a scatto
Per una sostituzione del filtro senza utensili in pochi secondi.
-
6
Non è necessario raschiare il rivestimento
Presa sicura sul bordo del taglio.
-
7
Sistema di fissaggio a scatto sui 4 angoli brevettato
consente un'installazione senza utensili in pochi secondi.
-
8
Contatto sicuro e protetto
con l'armadio elettrico tramite contatto a molla.